Loading

Unités de commande 16 mm 800B
Allen-Bradley

Nos opérateurs 16 mm Bulletin 800B peuvent répondre aux besoins de vos applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception hautement configurable et flexible.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(13)
(39)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos opérateurs 16 mm Bulletin 800B peuvent répondre à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception hautement configurable et flexible. Ces opérateurs sont excellents pour les applications avec un espace de panneau limité ou un faible encombrement. Ils sont fabriqués en plastique anticorrosion pour assurer une longue durée de vie du bouton-poussoir.


  • Conçus selon les normes internationales (UL, CSA, CE et CCC)
  • Matériaux durables
    • Les opérateurs sont en plastique anticorrosion pour assurer une longue durée de vie des boutons-poussoirs
    • Coloration et éclairage uniformes pour une identification facile tout au long de la durée de vie de l'opérateur
  • Facilité d'installation
  • Conception ergonomique
    • Surface de bouton contournée
  • Étanchéité fiable
    • IP66 et Type 4/4X/13
    • Joints à diaphragme : dispositifs à déplacement linéaire, voyants lumineux
    • Joints en V : sélecteurs, étanchéité haute pression
    • Joints en K : arrêts d'urgence, double action de nettoyage
  • Commutation basse tension fiable
    • Contacts à rupture brusque plaqués or
    • Fonctionnement fiable dans les applications inférieures à 24 V c.c., 5 mA jusqu'à 5 V c.c., 1 mA
  • Fonctionnalité d'arrêt d'urgence améliorée
    • Fonction anti-relâchement standard (action de déclenchement)
    • Conforme aux normes EN13850 et EN 60947-5-5
    • Mécanisme à entraînement direct (action positive)

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Conformité aux normes

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Opérateurs 16 mm 800B
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose