Les automates CompactLogix™ 5480 sont des automates en temps réel avec Windows 10 IoT Enterprise fonctionnant en parallèle au moteur de commande Logix. Notre CompactLogix 5480 utilise le même moteur de commande réarchitecturé déployé dans les automates ControlLogix® 5580 et CompactLogix 5380. Cette gamme d'automates Logix prend en charge les applications Windows embarquées, telles que l’analytique, la collecte de données et les calculs prédictifs. La capacité à collecter des données et à prendre des décisions au niveau de la machine permet de soutenir la solution Connected Enterprise et profite à la fois aux utilisateurs finaux et aux OEM.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Fournit un automate en temps réel basé sur Logix qui exécute une instance de Windows 10 IoT Enterprise
- Pris en charge dans Studio 5000 Logix Designer® version 32
- Idéal pour les applications de taille moyenne à grande nécessitant une commande hautes performances et un débit de données élevé
- Permet des E/S à haute vitesse, la commande d'axe et des topologies en anneau/linéaire de niveau dispositif
- Inclut trois ports GbE EtherNet,IP qui permettent des communications, des E/S et une commande d'axe à haute vitesse (deux sont configurables et prennent en charge l'adresse IP double ou l'anneau de niveau dispositif)
- Inclut un port GbE Ethernet en tant qu'interface réseau OS commerciale dédiée
- Prend en charge jusqu'à 31 modules locaux Compact I,O™ Bulletin 5069
- Offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, incluant un firmware d'automate signé numériquement, une détection de changement basée sur l'automate et un journal de contrôle d'accès basé sur les rôles pour les routines et les instructions complémentaires
- Permet aux utilisateurs de déployer des applications prêtes à l'emploi et/ou personnalisées basées sur Windows 10 tout en étant étroitement intégrées à la commande Logix en temps réel
- Inclut un DisplayPort intégré pour la connectivité à un moniteur industriel haute définition
- Inclut deux ports USB 3.0 pour les périphériques OS et la capacité de stockage de données étendue
Comparaison des produits
CompactLogix 5480 |
Logix |
Nombre de nœuds |
E/S |
Mouvement |
| 5069-L430ERMW | 3 MB | 60 | 31 | 16 |
| 5069-L450ERMW | 5 MB | 120 | 31 | 24 |
| 5069-L4100ERMW | 10 MB | 180 | 31 | 32 |
| 5069-L4200ERMW (anciennement 5069-L46ERMW) |
20 MB | 250+ | 31 | 150 |
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Guide de sélection des systèmes CompactLogix et Compact GuardLogix | 1769-SG003_-EN-P |
| Caractéristiques des automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380 et CompactLogix 5480 | 5069-TD002_-EN-P |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Installation des automates CompactLogix 5480 | 5069-IN019_-EN-P |
| User Manuals | Publication |
|---|---|
| Manuel utilisateur des automates CompactLogix 5480 | 5069-UM002_-EN-P |
| Manuel de référence sur les considérations de conception des automates Logix 5000 | 1756-RM094_-EN-P |
| Manuel de référence des temps d’exécution estimés des instructions d’automate Logix 5000 | LOGIX-RM002_-EN-P |
| Instructions générales des automates Logix 5000 | 1756-RM003_-EN-P |
| Commande de procédé avancée et variateurs Logix 5000 ainsi qu’instructions de phase et de séquence | 1756-RM006_-EN-P |
| Program Guides | Publication |
|---|---|
| Manuel de programmation des procédures courantes des contrôleurs Logix 5000 | 1756-PM001_-EN-E |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit de l’automate CompactLogix 5480 | 5069-PP002_-EN-P |
Certifications
Certifications
- CE
- c-UL-us
- EAC
- EtherNet,IP
- KC
- RCM
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.