Loading

Servomoteurs Kinetix MPS en acier inoxydable
Allen-Bradley

Utilisez ces moteurs pour atteindre vos objectifs de fabrication, même dans des environnements de lavage à haute pression ou très caustiques.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Les servo-moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ en acier inoxydable (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des environnements soumis à des lavages à grande eau.
Les servo-moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ en acier inoxydable (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des environnements soumis à des lavages à grande eau.
Chevron LeftChevron Left
Les servo-moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ en acier inoxydable (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des environnements soumis à des lavages à grande eau.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs en acier inoxydable Kinetix® MPS sont spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques de votre application, même dans des environnements de lavage à haute pression ou très caustiques. Avec ces servomoteurs, vous pouvez étendre les avantages de la commande de mouvement Kinetix à un large éventail de nouvelles applications dans les équipements d'automatisation des secteurs de l'alimentation, des boissons, de la brasserie, de la santé et de la beauté, des produits laitiers et pharmaceutiques.


Libérez la puissance du mouvement de précision dans vos machines hygiéniques et vos zones de lavage avec les servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS. Ces servomoteurs sans balais sont conçus avec des surfaces lisses et répondent aux exigences jusqu’à IP69K pour vous aider à respecter les normes de votre secteur et à maintenir un environnement de production hygiénique.

  • Fournit un mouvement haute performance pour les environnements de lavage à grande eau
  • Offre un couple de pointe de 11.1–27.1 Nm (98–240 lb-in.)
  • Étanchéité renforcée pour une protection maximale et une résistance à la corrosion
  • Offre une bague d'usure d'arbre trempée pour un joint d'arbre et un arbre durables
  • Répond aux exigences IP66, IP67 et IP69K pour un lavage à grande eau à 1200 psi
  • Fournit un capteur haute résolution pour un fonctionnement fluide, avec une option de retour absolu
  • Offre une alimentation 230 V et 460 V et une option de frein 24 V intégral

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du servomoteur de qualité alimentaire MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installation du servomoteur à faible inertie MP-Series de taille 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installation des servomoteurs brushless à faible inertie MP-Series avec des tailles de bride de 75 mm ou moins MP-IN006_-EN-P
Installation d’un servomoteur à faible inertie MP-Series avec une taille de bride de 215 mm ou plus MP-IN002_-EN-P
Installation du servomoteur à inertie moyenne MP-Series avec taille de bride de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur en acier inoxydable MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installation du kit de joint d’arbre 2090-IN012_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installation du kit de pression d’air positive 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 300 et Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guide de conception des systèmes d'entraînement Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guide de conception des systèmes variateur Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guide de conception des systèmes de variateur Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guide de conception des systèmes de commande Kinetix 6000 et Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de gestion du frein de charge verticale et de maintien MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marquage CE
  • CSA
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix MPS en acier inoxydable
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose