Loading

Servomoteurs à inertie moyenne Kinetix MPM
Allen-Bradley

Ces moteurs présentent une conception compacte et à forte densité de puissance, ainsi qu’un codeur absolu haute résolution pour maximiser le potentiel de vos processus.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • Les servomoteurs à inertie moyenne Allen‑Bradley MP-Series™ (MPM) offrent des dimensions de montage métriques IEC et des connecteurs DIN orientables qui permettent une orientation flexible des connecteurs pour faciliter l’acheminement des câbles.
Les servomoteurs à inertie moyenne Allen‑Bradley MP-Series™ (MPM) offrent des dimensions de montage métriques IEC et des connecteurs DIN orientables qui permettent une orientation flexible des connecteurs pour faciliter l’acheminement des câbles.
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs à inertie moyenne Kinetix® MPM offrent une solution à forte densité de puissance et riche en fonctionnalités pour les applications avec des charges plus lourdes et une plus grande inertie. Ils incluent des dimensions de montage IEC métriques et des connecteurs DIN orientables pour simplifier le montage du moteur et l’acheminement des câbles, afin que vous puissiez mettre vos systèmes en service rapidement. 


Les servomoteurs à inertie moyenne Kinetix MPM peuvent vous aider à obtenir la flexibilité et la précision nécessaires pour garder une longueur d'avance dans votre secteur, en contrôlant précisément des charges lourdes ou des profils de mouvement générant une plus grande inertie. Découvrez comment ils peuvent être le complément parfait de votre prochain projet de mouvement Kinetix.

  • Options de vitesse de bobinage multiples
  • Bobinages 230 V c.a. et 460 V c.a.
  • Codeur absolu haute résolution et retour résolveur
  • Dimensions de montage métriques IEC
  • Connecteurs DIN orientables pour une orientation flexible des connecteurs

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du servomoteur de qualité alimentaire MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installation du servomoteur à faible inertie MP-Series de taille 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installation des servomoteurs brushless à faible inertie MP-Series avec des tailles de bride de 75 mm ou moins MP-IN006_-EN-P
Installation d’un servomoteur à faible inertie MP-Series avec une taille de bride de 215 mm ou plus MP-IN002_-EN-P
Installation du servomoteur à inertie moyenne MP-Series avec taille de bride de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur en acier inoxydable MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installation du kit de joint d’arbre 2090-IN012_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installation du kit de pression d’air positive 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 300 et Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guide de conception des systèmes d'entraînement Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guide de conception des systèmes variateur Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guide de conception des systèmes de variateur Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guide de conception des systèmes de commande Kinetix 6000 et Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de gestion du frein de charge verticale et de maintien MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Reconnu UL

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix MPM à inertie moyenne
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose