Loading

Moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA
Allen-Bradley

Nos moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix vous permettent d’obtenir plus de performances d’une large gamme d’applications à usage intensif qui nécessitent une puissance et un couple de sortie élevés.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA avec ventilateur axial dans son format de grande taille

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA de grande taille avec un ventilateur radial

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA au format small frame

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA avec ventilateur axial dans son format de grande taille

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA de grande taille avec un ventilateur radial

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA au format small frame

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA avec ventilateur axial dans son format de grande taille
Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA de grande taille avec un ventilateur radial
Vue isométrique d’un moteur Kinetix MMA au format small frame
logo Allen-Bradley

Nos moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix® sont des moteurs à induction c.a. triphasés optimisés pour nos servovariateurs Kinetix® 5700 et compatibles avec les variateurs Kinetix® 7000 et PowerFlex® 750 .

Ces moteurs vous permettent de tirer le meilleur parti d'une large gamme d'applications à usage intensif qui nécessitent la puissance et le couple de sortie les plus élevés, avec six hauteurs d'arbre différentes et plusieurs plages de vitesse.

Choisissez parmi une variété de fonctionnalités configurables et d'options spéciales pour personnaliser votre solution moteur et offrir des performances de mouvement optimisées.


Présentation

Dans un paysage industriel exigeant, vos solutions de moteur doivent être prêtes. Nos moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA vous offrent une solution de moteur hautement configurable et économique pour répondre même à vos applications les plus exigeantes. Découvrez comment sa capacité de puissance de pointe et ses composants améliorés peuvent élever le niveau de vos indicateurs de performance clés.

  • Couvre un large éventail d'applications grâce à une plage de puissance étendue de 0.6–205 kW
  • Offre des capacités de vitesse nominale et de vitesse maximale accrues
  • Fournit neuf options de codeur, y compris certifié sécurité SIL 2
  • Configurable avec des options de roulement améliorées : à billes, à rouleaux et à grande vitesse
  • Inclut des options de montage étendues, avec des montages à pied et à bride pour toutes les tailles
  • Présente une surveillance de la température améliorée avec des capteurs thermiques supplémentaires
  • Disponible avec des options de protection pour les environnements humides ou difficiles

Instantané du produit

Taille MMA
(hauteur de l'arbre, mm)

Vitesse nominale, tr/min

Vitesse max., tr/min

Puissance nominale, kW

Couple nominal, N•m

Couple crête, N•m

SH80

580–2600 

1400–6000 

0.6–8.6 

10.5–31.5 

21–88 

SH100

580–2600 

1400–6000 

2.3–21.1 

35.6–94.6 

80–200 

SH132

580–2600 

1400–6000 

6.4–48.4 

90.7–217 

200–400 

SH160

580–2600 

1400–6000 

15.3–85.8 

196–385 

450–700 

SH180

580–2200 

1400–5200 

22.6–109 

285–618 

730–1400 

SH225

580–1800 

1400–4300 

39.6–205 

573–1239 

1200–2600 


Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA MM-IN001_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Informations produit sur le câble de retour Kinetix 2090 pour moteurs Kinetix avec variateurs PowerFlex 750-Series 2090-PC010_-EN-P
Certifications
Certifications
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (anciennement C-Tick)
  • KCC
  • China RoHS
  • EU RoHS
  • Maroc
  • DEEE

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose