Loading

Servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH
Allen-Bradley

Ces servomoteurs hygiéniques sont classés IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et supporter le nettoyage par lavage à grande eau sous pression.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Servomoteur hygiénique Allen‑Bradley Kinetix VPH
Servomoteur hygiénique Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Servomoteur hygiénique Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs hygiéniques Kinetix® VPH sont classés IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et supporter le nettoyage par lavage à grande eau sous pression. Ces servomoteurs à faible inertie offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles tout en vous aidant à respecter les normes et réglementations du secteur.

Les servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH excellent dans une multitude d'applications et sont hautement configurables pour vous permettre d'optimiser chaque solution de moteur afin de répondre précisément aux exigences uniques de votre procédé.


Cette plate-forme de servomoteurs offre les hautes performances des servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL dans un boîtier en acier inoxydable de qualité 316 pour répondre aux besoins de vos applications les plus exigeantes. Les servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH sont conçus pour maximiser la valeur de vos processus tout en vous aidant à respecter les normes industrielles.

  • Disponible en 6 tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre un couple crête de 2.76–73.5 N•m (24.43–650.48 lb•in)
  • Offre une puissance nominale de 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 CV)
  • Offre des options de classe de tension de 200 V et 400 V avec option de frein 24 V intégral
  • Fournit des options de câble unique sur moteur de 1–15 m (3.3–49.2′)
  • Présente une conception hygiénique avec un boîtier en acier inoxydable 316 et une surface lisse pour répondre aux directives 3A et EHEDG
  • Classé IP69K pour les lavages à grande eau et certifié NSF

Optimisez les performances dans les environnements exigeants avec les servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH


Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du servomoteur hygiénique Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose