Loading

Servomoteurs à régime continu Kinetix VPC
Allen-Bradley

Sélectionnez ces moteurs pour optimiser vos applications à régime continu et offrir plus d’efficacité ainsi qu’un couple plus élevé à des vitesses plus élevées.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
  • Trois servomoteurs Kinetix VPC noirs à régime continu alignés du plus grand à gauche au plus petit à droite.
Trois servomoteurs Kinetix VPC noirs à régime continu alignés du plus grand à gauche au plus petit à droite.
Chevron LeftChevron Left
Trois servomoteurs Kinetix VPC noirs à régime continu alignés du plus grand à gauche au plus petit à droite.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servo-moteurs Kinetix® VPC à régime continu utilisent la technologie à aimant permanent interne pour offrir plus d'efficacité et un couple plus élevé à des vitesses plus élevées. Ces moteurs sont équipés de codeurs numériques haute résolution et d'un ventilateur de refroidissement remplaçable sur site en option pour un refroidissement rapide dans les applications à régime continu exigeantes. Leur conception innovante inclut une classification IP65 dans n'importe quelle orientation de montage et des composants robustes pour des performances durables.


Nos servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une commande de mouvement intégrée et fluide sur les réseaux EtherNet/IP. Ces servo-moteurs sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix® 5700 et permettent d'obtenir des machines à hautes performances en fournissant une puissance et un couple continus.

  • Disponible en trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre un couple nominal de 15.3–167.7 N•m (135.4–1484.3 lb•in)
  • Offre une puissance nominale de 3.4–24.4 kW
  • Dispose d'un joint d'arbre, de paliers surdimensionnés et d'un montage à pattes
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offre une qualité de couple améliorée
  • Atteint une efficacité énergétique IE4 et IE5, ce qui réduit les coûts énergétiques
  • A été testé et vérifié avec les variateurs c.a. PowerFlex 755 pour la compatibilité
Servomoteurs Kinetix VPC à service continu avec ventilateur
  • Disponible en trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre un couple nominal de 17.6–191.1 N•m (155.8–1691.4 lb•in)
  • Offre une puissance nominale de 4.0–30.0 kW
  • Dispose d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de paliers surdimensionnés et d'un montage à pattes
  • Testé et vérifié avec les variateurs c.a. PowerFlex® 755 pour la compatibilité

Augmentez la vitesse, le couple et les performances avec nos servomoteurs à régime continu Kinetix VPC


Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des servomoteurs à régime continu Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs à régime continu Kinetix VPC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose