Loading

Vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR
Allen-Bradley

Nos vérins électriques Kinetix® VPAR et Kinetix MPAR fournissent une solution intégrée avec une réponse dynamique et précise pour une large gamme d'applications de mouvement linéaire.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(193)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
  • Les vérins électriques Allen-Bradley Bulletin VPAR et MPAR fournissent une solution intégrée avec une réponse dynamique et précise pour une large gamme d'applications de mouvement linéaire.
Les vérins électriques Allen-Bradley Bulletin VPAR et MPAR fournissent une solution intégrée avec une réponse dynamique et précise pour une large gamme d'applications de mouvement linéaire.
Chevron LeftChevron Left
Les vérins électriques Allen-Bradley Bulletin VPAR et MPAR fournissent une solution intégrée avec une réponse dynamique et précise pour une large gamme d'applications de mouvement linéaire.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos vérins électriques Kinetix® VPAR et Kinetix MPAR fournissent une solution intégrée avec une réponse dynamique et précise pour une large gamme d'applications de mouvement linéaire. Ces vérins s’étendent et se rétractent avec un positionnement, une vitesse et une force hautement reproductibles. Leurs fixations standard et leurs attaches d’extrémité de tige vous aident à simplifier votre assemblage et à réduire les temps d’ingénierie, de câblage et de mise en service.


  • Force d'entraînement linéaire jusqu'à 2500 N (562 lbs)
  • Vitesses jusqu'à 1 m/s
  • Longueurs de course linéaire jusqu'à 800 mm
  • Tailles de montage pneumatique ISO15552 32, 40 et 63
  • Montages à bride, à chape et à pivot
  • Répétabilité de positionnement de 0,02 mm
  • Retour absolu haute résolution
  • Cycle de travail 100 %
  • Vis à billes rectifiées de précision et paliers à usage intensif
  • Freins de maintien 24 V DC disponibles
  • Tiges de guidage et œillets de tige

Vérins électriques Kinetix VPAR

  • Connexion avec un seul câble
  • Fournit une connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5500 et Kinetix 5700

Vérins électriques Kinetix MPAR

  • Fournit des connexions de câble d'alimentation et de câble de retour séparées
  • Fournit une connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5100 et Kinetix 5300
  • Offre un kit de convertisseur DSL en option pour la connexion aux variateurs Kinetix 5500 et Kinetix 5700

Les applications types de nos vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR incluent :

  • Manutention
  • Remplissage volumétrique et contrôle de processus
  • Fabrication
  • Pousser, tirer, éjecter, presser ou serrer des pièces
  • Emballage
  • Assemblage électronique
  • Systèmes d’insertion
  • Équipements d’inspection et de test

Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
homme sur ordinateur
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif  qui permet aux utilisateurs de travailler  collaborativement pour concevoir et maintenir leurs  systèmes.

Commencer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel
Logiciel
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Livre numérique Solutions linéaires MOTION-SP008_-EN-P
Fiche produit du servovariateur Kinetix 5100/5300 et du servomoteur Kinetix TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Fiche produit des vérins électriques MP-Series MOTION-PP004_-EN-P
Fiche produit de l’actionneur électrique linéaire VPAR MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • Répertorié cUL
  • Répertorié UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Vérins électriques Kinetix VPAR et MPAR
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose