Loading

Servomoteurs Kinetix VP
Allen-Bradley

Ces moteurs offrent une commande d'axe intégrée et fluide sur votre réseau Ethernet,IP et sont optimisés pour les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(205)
(184)
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
  • Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series offrent une commande de mouvement intégrée et fluide sur le réseau Ethernet,IP et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series offrent une commande de mouvement intégrée et fluide sur le réseau Ethernet,IP et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Chevron LeftChevron Left
Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series offrent une commande de mouvement intégrée et fluide sur le réseau Ethernet,IP et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs Kinetix® VP-Series fournissent une commande d'axe intégrée et fluide sur le réseau Ethernet,IP et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servomoteurs Kinetix VPC à service continu fournissent une puissance et un couple continus. Nos servomoteurs Kinetix VPL à faible inertie et les servomoteurs Kinetix VPF de qualité alimentaire offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages pour les applications de lavage hygiénique.


  • Fournit des informations en temps réel sur les performances du moteur au système de commande via un dispositif de retour numérique
  • Optimisé pour correspondre aux valeurs nominales du variateur pour un dimensionnement efficace du système
  • Utilise un seul câble pour le retour, le frein moteur et l'alimentation moteur

Servomoteurs hygiéniques Kinetix VPH

  • Disponible en 6 tailles de cadre : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre un couple de crête de 2.76–73.5 N·m (24.43–650.48 lb-in.)
  • Offre une puissance nominale de 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Offre des options de classe de tension de 200 V et 400 V avec option de frein 24 V intégré
  • Fournit des options de câble unique sur moteur de 1–15 m
  • Conception hygiénique avec boîtier en acier inoxydable 316 et surface lisse pour répondre aux directives 3A et EHEDG
  • Indice de protection IP69K pour lavage à grande eau et certifié NSF

Servomoteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur

  • Disponible en 3 tailles de cadre : 165, 215, 300 mm
  • Offre un couple nominal de 17.6–191.1 N·m
  • Offre une puissance nominale de 4.0–30.0 kW
  • Comprend un ventilateur de refroidissement, un joint d'arbre, des paliers surdimensionnés et un montage sur patte
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Atteint une efficacité énergétique IE4 et IE5, ce qui réduit les coûts énergétiques
  • Offre une qualité de couple améliorée
  • A été testé et vérifié avec les variateurs PowerFlex 755 pour la compatibilité

Servomoteurs à régime continu Kinetix VPC sans ventilateur

  • Disponible en 3 tailles de cadre : 165, 215, 300 mm
  • Offre un couple nominal de 15.3–167.7 N·m
  • Offre une puissance nominale de 3.4–24.4 kW
  • Comprend un joint d'arbre, des paliers surdimensionnés et un montage sur patte
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offre une qualité de couple améliorée
  • Atteint une efficacité énergétique IE4 et IE5, ce qui réduit les coûts énergétiques
  • A été testé et vérifié avec les variateurs PowerFlex 755 pour la compatibilité

Servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL

  • Disponible en 6 tailles de cadre : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre un couple nominal de 0.46–33.0 N·m
  • Présente un rotor à faible inertie, joint d'arbre en option

Servomoteurs Kinetix VPF qualité alimentaire Moteurs

  • Disponible en 6 tailles de cadre : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0.93–19 N·m
  • Peinture blanche de qualité alimentaire, joint d'arbre et graisse de qualité alimentaire et conforme à la réglementation REACH pour le joint d'arbre
  • Inclut un arbre et des fixations en acier inoxydable

Les applications types des servomoteurs Kinetix VP à faible inertie incluent :

  • Assemblage automatisé
  • Inspection automatisée
  • Agroalimentaire
  • Manutention
  • Conditionnement
  • Pharmaceutique
  • Impression
Regardez cette vidéo pour voir le servomoteur Kinetix VPC en action

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servomoteurs Kinetix VPC.

Studio 5000 Logix Designer
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du servomoteur à faible inertie Kinetix VP, taille de bride 63–165 mm VPL-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur en acier inoxydable Kinetix VP avec taille de bride de 130–165 mm VPS-IN002_-EN-P
Installation des moteurs Kinetix VP qualité alimentaire avec taille de bride de 63–165 mm VPF-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur à régime continu Kinetix VPC avec tailles de bride de 165, 215 et 300 mm VPC-IN001_-EN-P
Installation des servomoteurs hygiéniques en acier inoxydable Kinetix VP VPH-IN001_-EN-P
Installation du kit de joint d’arbre 2090-IN012_-EN-P
Installation des câbles moteur uniques 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Installation des kits de joint torique pour servomoteur hygiénique Kinetix VP 2090-IN033_-EN-P
Installation du kit de pression d’air positive 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes de variateur Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Program Guides Publication
Techniques d’application de gestion de la charge verticale et du frein de maintien MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du servomoteur à service continu Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Fiche produit du servomoteur hygiénique Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Fiche produit du servomoteur Kinetix 5500 et Kinetix VP 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL et CSA reconnus E146578

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix VP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose