Loading

Servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP
Allen-Bradley

Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix® TLP sont conçus pour améliorer la commande de moteur de précision dans les espaces confinés. Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire. Découvrez comment améliorer l’efficacité de vos procédés et les intégrer en toute transparence dans votre solution complète de commande d’axe pour créer des machines plus performantes offrant une production valorisée.

Présentation

Libérez le potentiel de procédés adaptables et performants avec nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP. Dotés de 8 tailles de bride allant de 46 mm à 235 mm et d’options pour les puissantes de 200 V et 400 V, des moteurs conviennent parfaitement à tout une gamme d’applications faible puissance. Adoptez la polyvalence et l’efficacité avec les servomoteurs compacts Kinetix TLP et redéfinissez ce dont vos machines sont capables.

Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs avec les servo-variateurs Kinetix 5100 ou les servo-variateurs Kinetix 5300.

  • Disponible en 200 V et 400 V, dans 8 tailles de bride : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 et 235 mm
  • Puissance nominale de 50 W à 15 kW
  • Capteur haute résolution 24 bits
  • Option mono-tour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique
  • Option de frein c.c 24 V intégral disponible
  • Agréé UL pour les normes UL et CSA applicables, marqué CE pour toutes directives en vigueur

Homologations
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marqué CE
  • Marquage UKCA

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
En savoir plus
Automates programmables
Une série d’automates ControlLogix 5580 gris et d’automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges sur une ligne dans une installation de production.
Automates programmables
L’automate programmable (PLC) et le contrôleur d’automatisme programmable (PAC) Allen-Bradley conviennent à toutes les applications, des plus grandes aux plus petites, et même aux micros applications.
En savoir plus
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des servo-variateurs Kinetix 5100 et des servomoteurs Kinetix TLP KNETIX-PP001_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose