Loading

Servomoteurs compacts Kinetix® TL and TLY
Allen-Bradley

Ces servomoteurs compacts hautes performances à faible inertie sont conçus pour optimiser vos applications industrielles à faible puissance.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant des besoins d’applications très divers.
Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant des besoins d’applications très divers.
Chevron LeftChevron Left
Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant des besoins d’applications très divers.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs compacts Kinetix® TL and TLY constituent une solution économique pour les concepteurs de machines qui ont des besoins d'applications très divers. Ces servomoteurs hautes performances à faible inertie sont conçus pour optimiser les applications industrielles légères. Ils offrent une puissance substantielle dans un encombrement réduit, avec une densité de couple élevée.


Présentation

Les servomoteurs compacts Kinetix TL and TLY constituent une solution exceptionnelle pour des procédés flexibles et performants. Disponibles en huit tailles de boîtier allant de 46 mm à 235 mm et avec des options d'alimentation 200 V ou 400 V, les servomoteurs compacts Kinetix TL peuvent être parfaitement adaptés à une large gamme d'applications à faible puissance. Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs compacts aux servovariateurs Kinetix 5100  ou aux servovariateurs Kinetix 5300.
  • Disponibles en 200 V avec des tailles de boîtier de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
  • Option de frein 24 V intégral
  • Commande de position serrée avec résolution 17 bits
  • Option monotour et multitours (pile requise) avec un dispositif de retour physique

Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
En savoir plus
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Marquage UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs compacts Kinetix TL et TLY
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose