Loading

Servovariateurs Kinetix 5700
Allen-Bradley

Nos servovariateurs Kinetix 5700 offrent la simplicité, la puissance et l’économie d’espace nécessaires pour optimiser les performances de mouvement et maximiser la valeur de la machine.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
  • Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700 pour les entreprises industrielles afin de réutiliser l’énergie
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700 pour les entreprises industrielles afin de réutiliser l’énergie
Chevron LeftChevron Left
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Chevron LeftChevron Left
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley Bulletin 2198 permettent d'étendre la valeur de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure.
Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700 pour les entreprises industrielles afin de réutiliser l’énergie
logo Allen-Bradley

Nos servovariateurs Kinetix® 5700 sont conçus pour les machines avec un grand nombre d'axes et des besoins de puissance élevés. Ces servovariateurs hautes performances intègrent des technologies de pointe conçues pour vous aider à construire des machines plus performantes, flexibles et économes en énergie que jamais. Les servovariateurs Kinetix 5700 complètent votre système de commande Logix en utilisant la communication EtherNet/IP pour fournir un accès rapide aux données dont vous avez besoin, tout en simplifiant vos systèmes grâce à l’utilisation d’un seul réseau pour la commande de mouvement intégrée et la sécurité.


Nouveautés

Démarrage et fonctionnement sans réglage

Le firmware V13 du servovariateur Kinetix 5700 présente des mises à jour des fonctionnalités pour réduire ou éliminer les efforts de réglage. Les améliorations incluent :

  • Fonctionnalité de capteur de couple virtuel pour détecter les anomalies et fournir des analyses
  • Le réglage adaptatif inclut désormais plusieurs filtres réjecteurs de suivi et une configuration de filtre améliorée
  • Le filtre réjecteur de commande réduit l'oscillation de la charge dans les applications sans capteur de charge
  • Prise en charge de moteurs de classe 200 V et 400 V

Les servovariateurs Kinetix 5700 hautes performances permettent de répondre aux exigences des applications exigeantes dans une grande variété de secteurs. Ces servovariateurs multi-axes combinent une commande vectorielle et de servomoteur hautes performances, ce qui permet de simplifier la conception des machines et de réduire les coûts de temps et de main-d'œuvre pour l'intégration. Les servovariateurs Kinetix 5700 peuvent être configurés avec une sécurité intégrée et une alimentation de bus régénérative pour que votre prochaine solution de servocommande soit plus sûre et plus économe en énergie que jamais. 

Fonctionnalités

Servovariateurs Kinetix 5700

  • Fournit une haute densité de puissance dans un format compact
  • Fournit une large plage de puissances de 1.6–112 kW
  • Prend en charge les servomoteurs et les moteurs à induction avec une large gamme de types de retour
  • Modules à double axe
  • Permet un assemblage et une installation faciles grâce à un système de bus encliquetable innovant 
  • Prend en charge une solution à câble unique pour l'alimentation et le retour moteur
  • Inclut des ports Ethernet doubles pour prendre en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR)
  • La capacité CIP Security prend en charge une approche de cybersécurité de défense en profondeur

Servovariateurs de sécurité intégrés Kinetix 5700

  • Inclut des options de sécurité intégrées ou câblées
  • L'option de sécurité intégrée réduit le câblage global du système
  • Sécurité avancée avec Safe Torque Off, arrêt sécurisé et fonctions de surveillance de sécurité

Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700

  • Permet de réduire la consommation d'énergie globale en régénérant l'énergie excédentaire
  • Régulation de tension de bus c.c. commune sur toute la plage de tension d'entrée c.a.
  • Diagnostics embarqués pour la surveillance de la qualité de l'alimentation afin de fournir des analyses en temps réel avec EtherNet/IP
  • Réduit les coûts d'installation et l'espace de l'armoire grâce à un filtre LC intégré

Configuration et fonctionnement sans réglage

  • Utilise la technologie de réglage en temps réel Load Observer pour régler automatiquement chaque axe, compenser les mécanismes inconnus et s'adapter aux applications à inertie variable pendant le fonctionnement
  • La détection de couple virtuelle permet de détecter les anomalies et de fournir des analyses
  • Atténue la résonance grâce à un réglage adaptatif qui utilise plusieurs filtres réjecteurs de suivi

Outils et ressources

VIDÉO
Libérez une nouvelle valeur avec les servovariateurs Kinetix 5700

Découvrez comment vous pouvez fournir des machines plus productives, intelligentes et écoénergétiques grâce aux servovariateurs Kinetix 5700.

Envisagez la modernisation du mouvement
Une ingénieure au premier plan travaillant sur un ordinateur, avec une armoire électrique pleine de variateurs Kinetix et d'autres composants Allen-Bradley en arrière-plan.
LIVRE BLANC
Envisagez la modernisation du mouvement

La modernisation peut sembler être une initiative écrasante, mais elle peut être une excellente chose avec le bon partenaire et la bonne solution.

Lire maintenant
Sécurité dans les variateurs et le mouvement
Deux ouvriers portant des casques de sécurité jaunes se tiennent dans une usine moderne et discutent de données sur une tablette.
LIVRE BLANC
Sécurité dans les variateurs et le mouvement

Une solution de sécurité moderne intègre une mise en œuvre de la sécurité entièrement programmable et flexible, utilisant des contrôleurs d'automatisme programmables (PAC) avec prise en charge de la tâche de sécurité et des dispositifs de sécurité en réseau qui s'intègrent à la machine.

Lire maintenant

Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
En savoir plus
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
En savoir plus
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5700 2198-PP002_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • Marquage CE
  • Listé cULus
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5700
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose