Loading

Codeurs absolus mono-tour hautes performances
Allen-Bradley

Augmentez la valeur de votre machine avec ces codeurs absolus monotour NEMA Type 4 et 13 qui fournissent des données de mouvement riches, même dans des environnements difficiles.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
(1)
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
  • Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845G est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845G est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Chevron LeftChevron Left
Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845G est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre codeur monotour Bulletin 845G est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles. Nous avons amélioré ce codeur pour incorporer les performances supérieures de notre codeur 845GM dans un boîtier de taille standard 25.


  • Sortie code Gray, binaire naturel ou décimal codé binaire (BCD)
  • Résolution 8–15 bits (256–32768 incréments par tour)
  • Sorties collecteur ouvert, TTL, push-pull ou SSI
  • Sortie vraie basse ou haute en option
  • NEMA Type 4 et 13
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Alimentation c.c. 5 V, 8–24 V ou 10–30 V
  • 0–85 °C  (32–185 °F) température de fonctionnement

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Codeurs absolus hautes performances à un tour
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose