Loading

Codeurs optiques incrémentaux à haute fréquence
Allen-Bradley

Utilisez la réponse en fréquence élevée de ces codeurs pour améliorer la fonctionnalité et le contrôle de vos systèmes de production.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(120)
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
  • Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS incliné sur le côté droit avec l'arbre du codeur optique en aluminium orienté vers l'extérieur.
  • Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec face avant de l'arbre du codeur optique et connecteur à 10 broches incliné vers l'avant à droite.
  • Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec arbre codeur optique en aluminium orienté vers l’extérieur et connecteur incliné vers l’arrière à gauche.
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS incliné sur le côté droit avec l'arbre du codeur optique en aluminium orienté vers l'extérieur.
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec face avant de l'arbre du codeur optique et connecteur à 10 broches incliné vers l'avant à droite.
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec arbre codeur optique en aluminium orienté vers l’extérieur et connecteur incliné vers l’arrière à gauche.
Chevron LeftChevron Left
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS incliné sur le côté droit avec l'arbre du codeur optique en aluminium orienté vers l'extérieur.
Chevron LeftChevron Left
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec face avant de l'arbre du codeur optique et connecteur à 10 broches incliné vers l'avant à droite.
Codeur optique incrémental à arbre traversant 844DS avec arbre codeur optique en aluminium orienté vers l’extérieur et connecteur incliné vers l’arrière à gauche.
logo Allen-Bradley

Nos codeurs optiques incrémentaux à haute fréquence Bulletin 844DS se montent directement sur l'arbre surveillé grâce à une bride à collier fendu sur le codeur, éliminant ainsi le besoin de plaques de montage et de coupleurs flexibles. Vous pouvez installer les modèles à arbre traversant en insérant l'arbre surveillé complètement à travers le codeur. Les modèles à arbre borgne nécessitent uniquement l'insertion de l'extrémité de l'arbre.


  • Réponse en fréquence élevée
  • Conçu pour résister à une large plage de températures de −25…+85 °C (−13…+185 °F)
  • Facile à intégrer avec plusieurs types de connexion M12, M23, connecteur mâle MS ou câble
  • Permet le retour de vitesse des moteurs c.a. rotatifs
  • Disponible dans une large gamme de tensions d'alimentation et de multiples options de montage pour une grande flexibilité d'application
  • Bague de serrage facile à installer, permet un gain d'espace tout en permettant une installation directe sur des arbres creux

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Codeurs optiques incrémentaux à haute fréquence
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose