Loading

Switches Ethernet industriels Stratix 5800
Allen-Bradley

Nos switchs Ethernet industriels hautes performances Stratix® 5800 offrent des performances gigabit et prennent en charge les modules d'extension cuivre, fibre et PoE.
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
  • Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
  • Affiche une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la gauche
  • Montre une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la droite
  • Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec le module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément
  • Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
  • Vue de face de 3 modules d'extension.
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
Affiche une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la gauche
Montre une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la droite
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec le module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
Vue de face de 3 modules d'extension.
Chevron LeftChevron Left
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
Chevron LeftChevron Left
Affiche une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la gauche
Montre une vue en perspective du Stratix 5800 attaché à un module d'extension orienté vers la droite
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec le module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
Vue de face de 3 modules d'extension.
logo Allen-Bradley

Notre switch Ethernet industriel administrable Stratix® 5800 offre des performances gigabit dans un format flexible. Il est disponible en versions fixe et modulaire, prenant en charge une grande variété de modules d'extension cuivre, fibre et PoE, et est disponible avec des options de firmware de commutation de couche 2 ou de routage de couche 3 pour répondre à un large éventail de besoins d'application.

Lorsqu'il est utilisé comme switch de couche 2, le Stratix 5800 est idéal là où des dispositifs finaux hautes performances sont situés. Lorsqu'il est utilisé comme switch de couche 3, le routage est activé entre les réseaux segmentés pour de meilleures performances et une protection contre le trafic réseau indésirable. La segmentation du réseau facilite les changements qui simplifient la gestion de la sécurité en créant des domaines de confiance et en augmentant l'efficacité.

Le Stratix 5800 comprend un ensemble robuste de fonctionnalités de commutation, de routage et de sécurité pour prendre en charge un large éventail d'architectures et utilise le système d'exploitation Cisco IOS-XE pour une compatibilité optimisée avec l'environnement de l'entreprise.

Le choix d'un switch co-développé par Rockwell Automation et Cisco permet à vos professionnels des technologies de la production (OT) et des technologies de l'information (IT) de tirer parti d'outils et de technologies qui leur sont familiers. En aidant à fournir une intégration optimisée, vous pouvez bénéficier d'une mise en service plus facile et de diagnostics exploitables.


  • Fournit une plate-forme de switchs gig pour la prise en charge de réseaux hautes performances
  • Offre des options fixes et modulaires jusqu'à 26 ports pour une flexibilité et une évolutivité optimales
  • Inclut une grande variété d'options cuivre, fibre et PoE pour prendre en charge un ensemble diversifié d'applications
  • Prend en charge la commutation d'accès de couche 2 et le routage de couche 3 pour une utilisation dans plusieurs couches de l'architecture
  • Prend en charge les outils de configuration et de gestion IT et OT permettant aux utilisateurs de tirer parti de l'expertise de chaque équipe
  • Configurations par défaut pour les applications industrielles permettant une configuration facile et des performances optimisées
  • Certification IEC 62443-4-2 obtenue pour une adhésion à une norme mondiale de cybersécurité

Intégration optimisée

  • Les profils complémentaires Studio 5000® Add-on Profiles (AOPs) permettent une intégration de premier ordre dans le système Integrated Architecture® de Rockwell Automation®
  • Points Logix nommés prédéfinis pour la surveillance et le contrôle des ports
  • Les faces avant FactoryTalk® View permettent de surveiller l'état et les alarmes
  • La technologie Cisco® embarquée, y compris le système d'exploitation IOS-XE, permet une intégration sécurisée avec le réseau d'entreprise

Structure du catalogue Stratix 5800

  Nombre total de ports Ports RJ45 Ports PoE/PoE+* Emplacements SFP Modulaire** Fonctionnalités Type de firmware
Commutateurs              
1783-MMS10B 10 8 GE   2 GE Non Standard Couche 2
1783-MMS10BE 10   8 GE 2 GE Non Standard Couche 2
1783-MMS10 10 8 GE   2 GE Oui Standard Couche 2
1783-MMS10A 10 8 GE   2 GE Oui Avancé Couche 2
1783-MMS10E 10   8 GE 2 GE Oui Standard Couche 2
1783-MMS10EA 10   8 GE 2 GE Oui Avancé Couche 2
1783-MMS10R 10 8 GE   2 GE Oui Standard Couche 3
1783-MMS10AR 10 8 GE   2 GE Oui Avancé Couche 3
1783-MMS10ER 10   8 GE 2 GE Oui Standard Couche 3
1783-MMS10EAR 10   8 GE 2 GE Oui Avancé Couche 3
Modules d'extension              
1783-MMX8T 8 8 GE     NA Standard NA
1783-MMX8TA 8 8 GE     NA Avancé NA
1783-MMX8E 8   8 GE   NA Standard NA
1783-MMX8EA 8   8 GE   NA Avancé NA
1783-MMX8S 8     8 GE NA Standard NA
1783-MMX8SA 8     8 GE NA Avancé NA
1783-MMX6T2S 8 6 GE   2 GE NA Standard NA
1783-MMX16T 16 16 GE     NA Standard NA
1783-MMX16E 16   16 GE   NA Standard NA
1783-MMX14T2S 16 14 GE   2 GE NA Standard NA
* Il existe un budget d'alimentation de 360 W partagé entre les ports PoE/PoE+.
** Un switch modulaire prend en charge un module d'extension.

Outils et ressources

Centre de téléchargement
Centre de téléchargement
Assistance
Assistance
Centre de téléchargement
Accédez au centre de téléchargement de Rockwell Automation pour maintenir vos produits à jour. Cela inclut les derniers profils complémentaires (AOP), les pilotes, les macros, les fiches techniques électroniques, les exemples de code et les activations de logiciel.
Commencer
Enregistrement du produit
Enregistrement du produit
Assistance
Assistance
Enregistrement du produit
L'enregistrement des produits vous permet de gérer facilement tous vos produits Rockwell Automation et vous donne accès à une extension de garantie, à une documentation facile d'accès et à des mises à jour sur l'état du cycle de vie.
Commencer
Architecture Intégrée
Architecture Intégrée
capacité
capacité
Architecture Intégrée
Les systèmes de commande intégrée facilitent la fabrication intelligente avec votre solution d'automatisation industrielle.
Explorez nos capacités

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des dispositifs Stratix Ethernet 1783-TD002_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des switchs Ethernet administrables Stratix 5800 1783-IN013_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des commutateurs administrables Stratix 5200 et Stratix 5800 1783-UM012_-EN-P
Manuel de référence Ethernet ENET-RM002_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application réseau Ethernet,IP en anneau de niveau dispositif ENET-AT007_-EN-P
Technique d’application du protocole de redondance parallèle du réseau Ethernet,IP ENET-AT006_-EN-P
Product Profiles Publication
Profil de migration du switch Ethernet administrable modulaire Stratix 8000/8300 MIGRAT-PP043_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

Spécifications d’approvisionnement
Données techniques
Spécifications d’approvisionnement

En savoir plus sur les options de communication produit, les classifications et les certifications pour les produits Drives .

En savoir plus
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left Switches Ethernet industriels Stratix 5800
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose