Loading

Stratix 4100 ETAP

Le point d'accès de test EtherNet,IP Stratix de nouvelle génération de Rockwell Automation, le Stratix 4100, apporte une vitesse accrue, la conversion de support et des capacités DLR.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(44)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
  • Allen Bradley Stratix 4100 ETAP avant
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP avant
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Chevron LeftChevron Left
Allen Bradley Stratix 4100 ETAP avant
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
logo Allen-Bradley

Présentation du Stratix® 4100 : point d'accès de test EtherNet,IP de nouvelle génération (ETAP)

Le Stratix 4100 est conçu pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau. Avec un débit de transmission à haute vitesse de 1 Gb/s, des fonctionnalités de diagnostic réseau avancées et la capacité d'intégrer des dispositifs non DLR dans des réseaux DLR, le Stratix® 4100 est la solution moderne pour vos besoins réseau.

Compatible avec la fibre monomode et multimode, les utilisateurs peuvent convertir et améliorer sans effort leur infrastructure réseau. De plus, le Stratix® 4100 ETAP offre des capacités de conversion de média robustes (cuivre vers fibre et inversement), assurant une intégration transparente dans divers environnements réseau.

Amélioré avec AOP dans Logix Designer, le Stratix® 4100 fournit une connexion d'état, permettant aux clients de visualiser les diagnostics de performance des dispositifs dans la structure des tags d'automate et une installation simplifiée grâce à un facteur de forme moderne (deux ports à l'avant du dispositif et en position angulaire) 


Présentation

  • Intégrer un dispositif non compatible DLR dans un réseau DLR
    • Augmente la résilience du réseau et améliore la durée de fonctionnement de la production sans imposer l'acquisition de nouveaux dispositifs
  • Affecter le dispositif ETAP en tant que superviseur d'anneau dans le réseau
    • Gérer les taux de mise à jour du trafic sur l'anneau, permettant une utilisation efficace du fonctionnement du dispositif réseau
  • Dépanner les problèmes de réseau lorsqu'il est configuré en mode débogage
    • Transition facile vers le mode débogage grâce aux outils Rockwell Automation
    • Les outils tiers permettent de surveiller le flux de trafic CIP
  • Obtenez une vitesse accrue pour la modernisation
    • Débit de transmission de données de 1 Gbit/s
  • Prend en charge la conversion de support de la fibre au cuivre et inversement
    • Permet des longueurs de câblage plus importantes avec la fibre (supérieures à 100 m [328.1′])
  • Inclut des fonctionnalités avancées de diagnostic réseau
    • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) – prend en charge la capacité d'identifier les dispositifs directement connectés
    • ADDA (Automatic Device Descriptive Analytics) – visible via le profil complémentaire et la page Web du produit, visibilité des paramètres de performance clés
    • Status Assembly – Les données structurées des diagnostics de dispositif peuvent être exposées au logiciel de niveau supérieur
    • CIP Security – prend en charge CIP Security nativement, s'intègre dans les réseaux CIP Security, via FactoryTalk® Policy Manager

Caractéristiques techniques

Attributs

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

Consommation électrique, max.

3.7 W

7.25 W

Consommation de courant, max.

180 mA @24 V c.c.

375 mA @24 V c.c.

Tension nominale d'alimentation c.c.

24 V c.c. (20.4–27.6 V c.c.)

24 V c.c. (20.4–27.6 V c.c.)

Connexions Ethernet

Connecteur RJ45 selon IEC 60603-7-2

Connecteur LC IEC 61754-20 avec SFP
 Connecteur RJ45 selon IEC 60603-7-2

Connexions d'alimentation c.c.

• Un fil de 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Deux fils de 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) rigides

• Fil de cuivre toronné classé à 75 °C (167 °F) ou plus élevé

• Isolation de 1.2 mm (3/64″), max.

• Un fil de 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Deux fils de 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) rigides

• Fil de cuivre toronné classé à 75 °C (167 °F) ou plus élevé

 • Isolation de 1.2 mm (3/64″), max.

 

Température, en fonctionnement

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

Température de l'air ambiant, max.

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose