Loading

Switch Ethernet industriel non géré Stratix 2100
Allen-Bradley

Optimisez la conception de panneau et réduisez les coûts avec le switch non administré Stratix 2100. Bénéficiez d'une fiabilité du réseau améliorée, d'une hiérarchisation des données et d'une efficacité énergétique.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
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
Découvrez les capacités et les avantages du switch Ethernet industriel non administré Allen-Bradley® Stratix® 2100. Les switchs Ethernet industriels non administrés Allen-Bradley Stratix 2100 constituent une solution compacte pour les petites applications nécessitant une connectivité réseau fiable et une priorisation du réseau Ethernet,IP.

Disponible à la vente au deuxième trimestre de l'année 2025

logo Allen-Bradley

Intégration transparente qui offre des  communications industrielles améliorées

Avec la nouvelle gamme de switchs non administrés Stratix 2100 d'Allen-Bradley, vous bénéficiez de ports cuivre et fibre (SFP) avec des vitesses de 100 Mb ou 1 Gb pour une flexibilité et des performances réseau accrues. Avec une protection contre le trafic réseau indésirable et la hiérarchisation des applications critiques sur le réseau, vous bénéficiez également d'une fiabilité accrue lorsque vous en avez besoin. Les switchs non administrés Stratix 2100 offrent un boîtier de qualité industrielle avec une classification IP-30 et une plage de température étendue pour une protection environnementale améliorée. En plus de ces avantages, vous bénéficiez d'une solution facile à installer pour une intégration rapide et facile.


Switch Ethernet non administré Stratix 2100, 16 ports, unité individuelle orientée vers l'avant

Connectivité réseau orientée valeur

Le switch Ethernet industriel non administré Allen-Bradley Stratix 2100 offre la valeur d’une production optimisée en assurant une fiabilité et une stabilité accrues du réseau lorsque vous en avez besoin, avec Quality of Service. De plus, le Stratix 2100 est conçu comme un switch Ethernet non administré compact, qui optimise la conception du panneau, en mettant l’accent sur la valeur et le prix pour réduire les coûts inutiles.


Nouvelle génération, disponible aujourd'hui

La gamme de switchs Ethernet industriels non administrés Stratix 2100 offre des fonctionnalités telles que la protection contre les tempêtes de diffusion, la qualité de service, le filtrage de trames MAC, l'Ethernet à efficacité énergétique (EEE) et des plages de température étendues en standard.


Fonctionnalités et avantages

  • Conception compacte pour un espace optimisé.
  • Plage de température étendue en standard de −40 °C à 75 °C.
  • Toutes les options de port Gigabit sont disponibles.
  • Inclut diverses options cuivre et fibre pour prendre en charge un ensemble diversifié d'applications.
  • Prend en charge la commutation d'accès de couche 2 non gérée.
  • Fonctionnement facile à installer pour une installation et une intégration plus faciles.
  • Boîtier métallique robuste et indice IP30 pour les applications industrielles.
  • Double entrée d'alimentation pour optimiser le temps de fonctionnement, avec commutation automatique transparente.
  • Qualité de service qui permet d'optimiser la production en fournissant une hiérarchisation du réseau aux applications réseau Ethernet,IP.
  • Protection contre les tempêtes de diffusion contre le trafic réseau indésirable qui réduit les temps d'arrêt lors d'événements réseau imprévus.
  • Ethernet à haut rendement énergétique (IEEE 802.3az) pour un réseau plus écologique et durable.
  • Inclut une configuration à micro-interrupteur pour les applications industrielles, offrant une configuration facile et des performances optimisées.

Fourniture d'une  infrastructure de commutation globale

Connectez des switches Stratix non administrés et administrés à vos dispositifs réseau pour former l'épine dorsale des communications de vos systèmes de commande industriels. Ces switches sont conçus, optimisés et testés pour réagir en temps réel aux événements de communication et apporter de la fiabilité à un environnement de fabrication en réseau. Les switches Stratix administrés disposent de capacités distinctes lorsqu'ils sont utilisés avec votre système de commande Logix. Les interfaces de fonctionnement préconstruites pour vos terminaux FactoryTalk® View gèrent automatiquement les alarmes de switch, ainsi que l'assistance produit et application, vous offrant un point de contact unique pour l'assistance du système de commande industriel.


En savoir plus sur nos produits et services associés

Switchs administrables haute performance Stratix 5800
Stratix® 5800
Produit
Switchs administrables haute performance Stratix 5800

Notre switch Ethernet industriel administrable Stratix®  5800 offre des performances gigabit dans un format flexible. Il est disponible en versions fixe et modulaire, prenant en charge une grande variété de modules d'extension cuivre, fibre et PoE, et est proposé avec des options de firmware de commutation couche 2 ou de routage couche 3 pour répondre à une gamme diversifiée de besoins d’application.

Switches Ethernet industriels administrés Stratix 5700
Un homme portant des lunettes atteint l'intérieur d'un panneau électrique pour vérifier un switch réseau avec des câbles Ethernet branchés dessus.
Produit
Switches Ethernet industriels administrés Stratix 5700

Nos commutateurs Ethernet industriels administrables Stratix® 5700 Bulletin 1783 utilisent l’architecture et l’ensemble des fonctionnalités actuels des commutateurs Cisco® Catalyst®. Ils sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de capacité de commutation, des applications plus petites à l’intégration prête pour l’informatique avec une infrastructure à l’échelle de l’usine.
 

Routeur d’accès distant Stratix 4300
Machine Stratix 4300 générique
Produit
Routeur d’accès distant Stratix 4300

Notre matériel de routeur Stratix®  4300 Remote Access™ fait partie d'une solution complète, qui inclut également le logiciel FactoryTalk®  Remote Access™ Manager. Ensemble, ces produits constituent la FactoryTalk Remote Access solution . Cette connectivité prend en charge l'installation, les mises à jour de programmation, ainsi que le dépannage et la maintenance à la demande lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • réseau Ethernet,IP
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Ethernet industriel non administrable Stratix 2100
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose