Loading

Produits de commutateur embarqué
Allen-Bradley

La technologie de switch embarqué intègre directement les fonctionnalités populaires de switch Ethernet dans votre matériel pour prendre en charge des applications hautes performances, sans nécessiter de configuration supplémentaire.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet dans votre matériel pour prendre en charge des applications hautes performances. Nos produits à double port avec la fonctionnalité de switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, ce qui permet de réduire le coût global et de simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaire et en anneau de niveau dispositif (DLR) pour les applications EtherNet,IP™.


  • Inclut la technologie de switch Ethernet embarqué dans certains composants, tels que les prises et les modules d'interface de communication, qui communiquent sur un réseau EtherNet,IP™
  • Permet un plus grand choix de configurations de topologie pour les applications EtherNet,IP™, telles que linéaire et en anneau de niveau dispositif (DLR)
  • Permet de se connecter à une topologie linéaire ou en anneau sans matériel supplémentaire
  • Permet une capacité d'anneau haute performance (établissement/coupure < 3 ms), avec diagnostics et récupération rapide pour réduire les temps d'arrêt
  • Prend en charge le protocole de temps de précision IEEE 1588 (PTP) pour une synchronisation temporelle précise et la Quality of Service (QoS) pour aider à prioriser la transmission des données
  • Inclut la technologie de norme ouverte qui est disponible pour les fournisseurs tiers et permet l'interopérabilité EtherNet,IP™

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet,IP™

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left Produits de commutateur embarqué
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose