Boîte de jonction Fieldbus 4 voies 1788 Allen-Bradley
Notre boîte de jonction Fieldbus intelligente redondante à 4 voies Bulletin 1788 fournit une méthode simple, redondante et tolérante aux défauts pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1).
Notre boîte de jonction intelligente redondante à 4 voies Bulletin 1788 offre une méthode simple, redondante et tolérante aux défauts pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1) . L’unité assure la protection de segment pour quatre ports de ligne de dérivation de dispositif de terrain en surveillant en continu les courants de dérivation et en déconnectant une dérivation défectueuse afin de protéger le reste du segment lorsqu’un défaut est détecté. La surveillance du tronc dans les configurations redondantes permet le réacheminement des messages du tronc autour des défauts de câble.
Protège l'intégrité d'un segment FOUNDATION Fieldbus H1 ou Profibus-PA en isolant automatiquement les dérivations en défaut et en restaurant l'alimentation lorsque les défauts sont corrigés
Fournit une surveillance des circuits ouverts et des courts-circuits du tronc et réachemine les connexions du tronc pour une disponibilité étendue
Affiche des informations de diagnostic utiles du bus de terrain via des LED d'état
Informations complémentaires
Notre PartnerNetwork™ propose des solutions de produits complémentaires pour les produits avec connectivité FOUNDATION Fieldbus via le programme de référencement de produits Encompass. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région pour les connecter à l’architecture Rockwell Automation® ou pour les utiliser avec nos produits.
Nos solutions de procédé modernes vous permettent de stimuler la productivité, d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts. Nos solutions et services d’automate, de traitement par lots, d’optimisation des procédés et de système de sécurité intègrent facilement les personnes, les procédés et la technologie dans The Connected Enterprise® pour mieux relever les nombreux défis auxquels vous êtes confrontés.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité