Loading

1788 ControlNet vers Profibus-PA
Allen-Bradley

Notre interface de connexion ControlNet™ à Profibus-PA redondante Bulletin 1788 fournit une solution rapide et intégrée pour ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à n'importe quelle plate-forme Logix.
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre dispositif de liaison ControlNet™ vers Profibus-PA redondant Bulletin 1788 offre une solution rapide et intégrée pour ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toute plate-forme Logix. Ce dispositif de liaison assure une connexion directe entre Profibus-PA et ControlNet sans nécessiter de couche Profibus-DP intermédiaire.


  • Dispositif autonome, montable sur panneau ou rail DIN
  • Relie un réseau ControlNet™ à un segment Profibus-PA unique
  • Fonctionne comme un véritable maître PA sans nécessiter de réseau DP, de maître DP, de dispositif coupleur ou de conditionneur d'alimentation externe
  • Prend en charge jusqu'à 24 dispositifs de terrain PA
  • Prend en charge plusieurs niveaux de redondance de dispositif et de média
    • Fournit deux ports physiques Profibus-PA
    • Le boîtier de jonction Fieldbus intelligent protège le réseau des courts-circuits et des circuits ouverts, améliorant ainsi la fiabilité globale du système
  • Prend en charge la redondance de média EtherNet/IP
    • Héberge deux ports Ethernet grâce à la technologie de commutateur Ethernet embarqué
    • Permet de connecter le dispositif dans une topologie linéaire ou en anneau de niveau dispositif (DLR)
  • Prend en charge la redondance de dispositif maître
    • Permet de connecter deux dispositifs de liaison EtherNet/IP à Profibus-PA redondants configurés de manière identique sur le même réseau PA
    • Prend en charge le transfert de données entre les dispositifs et l'automate Logix
  • Fournit une intégration transparente dans l'environnement RSLogix 5000™ via des profils complémentaires, qui identifient automatiquement les dispositifs de terrain et les configurent selon leurs réglages par défaut
  • Prend en charge la technologie FDT/DTM, permettant un accès direct aux diagnostics et paramètres des dispositifs de terrain à l'aide d'un cadre FDT, tel que FactoryTalk® AssetCentre
  • Fournit toutes les informations de diagnostic de base dans l'assemblage d'entrée
  • Simplifie la mise en service de grands réseaux grâce à des paramètres de diagnostic tels que la tension d'alimentation, la tension du bus PA (bus A et B), le courant du bus PA (bus A et B) et la température interne de l'unité
  • Simplifie la mise en service grâce à des diagnostics avancés intégrés, notamment une trace d'oscilloscope du bus PA spécifique au nœud pouvant être visualisée dans le profil complémentaire RSLogix 5000

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du dispositif de liaison Profibus PA 1788-PP005_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 ControlNet vers Profibus-PA
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose