Loading

Moniteurs industriels On-Machine ASEM 6300MA-YA0
Allen-Bradley

Nos moniteurs industriels ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ sont conçus pour rendre les opérations plus flexibles et plus fiables.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(59)
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
  • Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
  • Moniteur ASEM 6300 au format portrait avec des fixations latérales orientées vers la gauche
Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
Moniteur ASEM 6300 au format portrait avec des fixations latérales orientées vers la gauche
Chevron LeftChevron Left
Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
Chevron LeftChevron Left
Moniteur ASEM 6300 au format portrait avec des fixations latérales orientées vers la gauche
logo Allen-Bradley

Nos moniteurs industriels ASEM™ 6300MA On-Machine™ sont conçus pour rendre les opérations plus flexibles et plus fiables. Ces moniteurs industriels offrent des options de montage adaptables, permettant aux concepteurs de machines de placer le moniteur à l'emplacement idéal. Ces moniteurs peuvent être personnalisés avec des accessoires en option, notamment des poignées, des plateaux de clavier et des dispositifs de commande. De plus, les moniteurs ASEM 6300 intègrent une conception sans ventilateur et une large plage de températures, créant un système industriel globalement plus fiable.

Nos moniteurs industriels ASEM 6300MA On-Machine offrent plus de 60 combinaisons configurées en usine, y compris une zone de boutons en option avec des dispositifs de commande câblés de 22 mm qui ont un câblage amené à deux borniers. Ces moniteurs contiennent également un port USB à l'arrière de l'unité, qui est scellé avec un bouchon fileté. Le bouchon fileté facilite la connexion temporaire de périphériques, ajoutant la possibilité de remplacer le bouchon plus tard pour préserver la classification IP65. 


Présentation

  • Disponible en versions paysage et portrait :
    • Paysage avec écrans TFT LCD 15.6″, 18.5″, 21.5″ et 24″ au format large
    • Portrait avec écrans TFT LCD 21.5″ et 24″ au format large
  • Résolution Full HD
  • Propose diverses caractéristiques extérieures :
    • Montage VESA 75/100 ou bras haut/bas
    • Châssis en aluminium moulé sous pression revêtu par poudrage avec traitement anti-rayures
    • Indice de protection IP65 complet  
  • Options de cadre disponibles :
    • Cadre en aluminium avec dalle tactile résistive à simple contact (version paysage uniquement)
    • Cadre True Flat en aluminium et verre avec dalle tactile capacitive projetée multitouch
  • Zone de boutons configurée en usine en option avec dispositifs de commande 22 mm

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du moniteur On-Machine ASEM 6300MA 6300MA-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Moniteurs industriels On-Machine ASEM 6300MA-YA0
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose