Loading

PC industriel On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Allen-Bradley

Nos PC industriels ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine permettent de gagner du temps, de l'espace et de réduire les coûts d'installation. Grâce à leur conception sans ventilateur et à leurs spécifications de température étendues, ces PC sont conçus pour offrir des années de fonctionnement fiable.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(70)
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
  • Moniteur ASEM 6300 avec fixations inférieure et latérales et panneau inférieur
  • Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
Moniteur ASEM 6300 avec fixations inférieure et latérales et panneau inférieur
Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
Chevron LeftChevron Left
Moniteur ASEM 6300 avec fixations inférieure et latérales et panneau inférieur
Chevron LeftChevron Left
Moniteur ASEM 6300 au format paysage avec fixations latérales et panneau inférieur incliné vers la gauche
logo Allen-Bradley

Les PC industriels ASEM™ 6300PA On-Machine™ permettent de gagner du temps, de l’espace et de réduire les coûts d’installation. Grâce à leur conception sans ventilateur et à leur capacité à fonctionner dans une large plage de température ambiante, ces PC sont conçus pour offrir des années de fonctionnement fiable. Ces PC industriels ultra-modernes offrent des options de montage flexibles, permettant aux concepteurs de machines de placer le PC à l’emplacement idéal. Ces PC peuvent être personnalisés avec des accessoires en option, notamment des poignées, des plateaux de clavier et un panneau spécial pour les boutons-poussoirs, les sélecteurs et autres dispositifs d’entrée.

Les PC industriels ASEM 6300PA On-Machine offrent plus de 100 combinaisons configurées en usine. Ces combinaisons peuvent inclure une zone de boutons avec des dispositifs de commande de 22 mm câblés et un câblage amené à deux borniers.

Ces PC contiennent également un port USB à l’arrière de l’unité, qui est scellé avec un capuchon fileté facilitant la connexion temporaire de périphériques, avec la possibilité de remettre le capuchon plus tard pour préserver la classification IP65. Les PC industriels ASEM 6300PA On-Machine sont compatibles avec le logiciel ThinManager® et toute la suite de logiciels FactoryTalk®, y compris FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ runtimes et le système IHM FactoryTalk® Optix™. 


Présentation

  • Disponible en versions paysage et portrait :
    • Paysage avec écrans TFT LCD 15,6″, 18,5″, 21,5″ et 24″ au format large
    • Portrait avec écrans TFT LCD 21,5″ et 24″ au format large
  • Résolution Full HD
  • Offre diverses caractéristiques extérieures :
    • Montage VESA 75/100 ou montage sur bras avec bras de support Rittal ou AMTRION
    • Châssis en aluminium moulé sous pression revêtu de poudre avec traitement anti-rayures
    • Protection IP65 complète contre les infiltrations avec homologations UL Type 1 et 4X (intérieur)
  • Les cadres sont en aluminium et en verre True Flat avec écrans tactiles capacitifs multipoints projetés
  • Propose des options telles que :
    • Zone de boutons configurée en usine avec dispositifs de commande 22 mm
    • Options de processeur pour Intel Celeron, i3, i5 et i7

Une licence d’exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits de Rockwell Automation pour commencer.

  6300PA
Rétroéclairage DEL écran LCD TFT

Orientation paysage

15.6″ W – 1920×1080 

18.5″ W – 1920×1080 

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Orientation portrait

21.5″ W – 1080×1920

24″ W – 1080×1920

Écran tactile Multitouch PCAP
Panneau avant Aluminium et verre True Flat 
Degré de protection

IP65

UL Type 1, 4x (intérieur uniquement) et 12

Installation

VESA 75/100 ou 

Montage sur pôle supérieur ou inférieur/bras de suspension compatible avec les systèmes Rittal CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplung

Châssis Alliage d’aluminium AN AB46400
Couleur Peinture anti-rayures – RAL 9006
Accessoires Poignées latérales, poignée périmétrale, kit support clavier
Processeurs

Intel® Celeron™ 3965U 2.20 GHz  –  64 bit  –  2 cœurs / 2 threads  –  2 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40 GHz  –  64 bit  –  2 cœurs / 4 threads  –  3 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60 GHz (3.50 GHz Turbo)  –  64 bit  –  2 cœurs / 4 threads  –  3 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80 GHz (3.90 GHz Turbo)  –  64 bit  –  2 cœurs / 4 threads  –  4 MB Smart cache  –  14 nm

Chipset Intel® Kaby Lake PCH-LP (Platform Controller Hub – Low Power)  –  Intégré dans la puce processeur (SoC)
Contrôleur vidéo

Intel® HD Graphics 610 intégré dans Celeron™ 3965U  –  300 MHz / 900 MHz 

Intel® HD Graphics 620 intégré dans processeurs Core™ i3  –  300 MHz / 1.00 GHz 

Intel® HD Graphics 620 intégré dans processeurs Core™ i5  –  300 MHz / 1.10 GHz 

Intel® HD Graphics 620 intégré dans processeur Core™ i7  –  300 MHz / 1.15 GHz, prise en charge DirectX 12 et OpenGL 4.5

Watchdog Période de temps programmable
TPM Intel® PTT (TPM intégré)
Mémoire 4 GB ou 8 GB ou 16 GB (1 × SODIMM DDR4)
Stockage de masse

Cfast : 1× slot Cfast SATA III bootable intégré avec accès externe (jusqu’à 240 GB)

M.2 SSD : 1× connecteur intégré pour insertion directe de M.2 2280 NVMe PCIe x2 SSD ou M.2 2280 NVMe PCIe x4 SSD (jusqu’à 1 TB)1

Interfaces

3× Gigabit Ethernet (RJ45)

3× USB 3.0 (Type-A)  –  1× USB 3.0 (Type-A) arrière avec capuchon de protection

Sortie vidéo additionnelle (optionnelle)

1× DisplayPort++ V1.2

1× connecteur RJ45 pour RVL

Interfaces additionnelles (optionnelles)

1 × RS232/422/485 (DB15M)

1 × RS232/422/485 (DB15M) isolé

1 × Gigabit Ethernet (RJ45)

Alimentation (optionnelle) Kit pour alimentation mode ATX (câble interne et bouton-poussoir sur la zone des boutons)
Batterie 1× CR2032 amovible, accès frontal
O.S. certifié Microsoft Windows 10 iot Enterprise 2019/2021 64 bit
Température de fonctionnement 0–50 °C
Température de stockage −10–60 °C
Humidité relative de fonctionnement/stockage 20–90 % HR (sans condensation)
Homologations CE RoHS UKCA cULus Listed

1Les SSD M.2 NVMe PCIe x4 affichent des performances réelles différentes des affirmations du fabricant, car ils sont pilotés via 2 voies (connecteur M.2 PCIe x2). Les vitesses de transfert de données sont d’environ la moitié de la valeur déclarée (comparables aux SSD M.2 NVMe PCIe x2).


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du PC On-Machine ASEM 6300PA 6300PA-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left PC industriel On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose