Loading

ASEM 6300P-SW0 Panel PC
Allen-Bradley

Nos PC pour panneau ASEM™ 6300P-SW0 peuvent gérer des applications industrielles complexes, sont équipés de technologies à écran tactile, ce qui améliore la facilité d'utilisation, et sont disponibles en différentes tailles.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(45)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
  • Face avant du PC pour panneau extra-plat ASEM 6300P orienté vers la gauche. Le cadre est noir. L’arrière-plan est blanc.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • Vue arrière du PC pour panneau à profil bas ASEM 6300P montrant les ports. L'arrière-plan est blanc.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • Face avant du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir. Le moniteur est posé sur un bureau.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • Arrière du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • Vue du bas du PC pour panneau ASEM 6300P en acier inoxydable montrant les ports. L’arrière-plan est rouge et noir

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Face avant du PC pour panneau extra-plat ASEM 6300P orienté vers la gauche. Le cadre est noir. L’arrière-plan est blanc.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

Vue arrière du PC pour panneau à profil bas ASEM 6300P montrant les ports. L'arrière-plan est blanc.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

Face avant du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir. Le moniteur est posé sur un bureau.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

Arrière du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

Vue du bas du PC pour panneau ASEM 6300P en acier inoxydable montrant les ports. L’arrière-plan est rouge et noir

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
Face avant du PC pour panneau extra-plat ASEM 6300P orienté vers la gauche. Le cadre est noir. L’arrière-plan est blanc.
Chevron LeftChevron Left
Vue arrière du PC pour panneau à profil bas ASEM 6300P montrant les ports. L'arrière-plan est blanc.
Face avant du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir. Le moniteur est posé sur un bureau.
Arrière du PC pour panneau en acier inoxydable ASEM 6300P. L’arrière-plan est rouge et noir
Vue du bas du PC pour panneau ASEM 6300P en acier inoxydable montrant les ports. L’arrière-plan est rouge et noir
logo Allen-Bradley

Nos PC pour panneau ASEM™ 6300P sont basés sur les processeurs Intel Kaby Lake H et Intel Celeron Skylake Core i3, i5 et i7 de septième génération pour gérer des applications industrielles complexes. Les technologies d'écran tactile, qui améliorent la facilité d'utilisation, incluent l'analogique résistif et le capacitif projeté (pour le fonctionnement multitouch). Ce PC pour panneau est disponible dans une variété de tailles et de résolutions d'affichage. Il existe des options d'unités à cadre standard ou à profil bas. Les deux offrent des résolutions allant jusqu'à la full HD.

La protection environnementale IP65/IP66 (selon le modèle) fait du PC pour panneau ASEM 6300P un excellent choix pour les applications de lavage à grande eau telles que la transformation alimentaire et les sciences de la vie. La conception sans ventilateur permet de garantir un fonctionnement à faible maintenance et d'améliorer la longévité.

Les PC box ASEM 6300B améliorent la cybersécurité en intégrant le logiciel ThinManager®. Plusieurs PC avec des applications stockées localement réparties sur un atelier peuvent augmenter la surface d'attaque et les risques de sécurité. Le logiciel ThinManager permet aux applications de s'exécuter et d'être maintenues à partir d'un emplacement central et sécurisé. Le nouveau BIOS ThinManager-ready est préinstallé dans les ordinateurs industriels ASEM 6300B et 6300P, ce qui vous permet de sortir un nouvel ordinateur de sa boîte et de l'intégrer directement dans votre environnement ThinManager. La console ThinManager télécharge tous les firmwares et logiciels d'application nécessaires sans avoir besoin d'une infrastructure de pré-exécution (PXE) ou DHCP. Il suffit de changer l'ordre de démarrage sur le nouvel ordinateur, de définir son adresse IP et de le démarrer dans ThinManager. Avec plus de 100000 configurations au choix, le BIOS ThinManager-ready intégré est une exclusivité du secteur. De plus, vous bénéficierez d'une assistance garantie de Rockwell Automation pour l'ensemble de votre système ThinManager.


  • Offre des tailles d'écran de 12,1–24″
  • Résolutions FHD / SXGA / XGA / WXGA disponibles
  • Offre des cadres standard ou extra-plats
  • Propose des unités à cadre en aluminium et en verre prenant en charge diverses résolutions, y compris les écrans haute définition
  • Propose des unités extra-plates en définition standard et en haute définition avec les variantes de cadre suivantes :
    • Aluminium
    • Aluminium verre True Flat
    • Acier inoxydable grand écran IP69K (résistif analogique) avec joint bleu de qualité alimentaire remplaçable
  • Inclut des écrans résistifs analogiques et capacitifs projetés (pour le fonctionnement multitactile)
  • Prend en charge les normes réseau « Jumbo Frame » et « Wake on LAN »
  • Variantes disponibles avec prise en charge longue distance pour jusqu'à deux écrans supplémentaires
  • Fournit une construction sans ventilateur
  • Offre des options supplémentaires en TPM, logements d'extension PCIe, communications supplémentaires
  • Compatible ThinManager
     

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.

Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

 

Boîtier standard en aluminium Boîtier en aluminium extra-plat
et Aluminium verre True Flat
Écran LCD TFT à rétroéclairage à DEL

12.1″ – 1024×768*

15.0″ – 1024×768

17″ – 1280×1024

19″ – 1280×1024

12.1″ W – 1280×800 acier inoxydable

15.6″ W – 1920×1080

18.5″ W – 1920×1080

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Écran tactile Résistif analogique Véritable dalle plane en verre aluminium P-CAP multitouch 
ou résistif analogique – aluminium
Classe de protection Encadrement en aluminium – IP65 / IP66 (selon le modèle) – encadrement en acier inoxydable – IP69K
Processeur
(Le boîtier en acier inoxydable est uniquement disponible avec le processeur i5)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz, 2 cœurs/2 threads, 2 MB Smart Cache L2, soudé

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz, 2 cœurs/4 threads, 3 MB Smart Cache, soudé

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 cœurs/4 threads

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo), 4 cœurs/8 threads, 8 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – inclus dans la puce du processeur

Contrôleur vidéo  

Intel HD Graphics 510 intégré au microprocesseur Intel Celeron, 950 MHz

Intel HD Graphics 630 intégré dans i3-7100E, fréquence 350/950 MHz

Intel HD Graphics 630 intégré dans i5-7440EQ / i7-7820EQ, fréquence 350 MHz/1 GHz

Mémoire système – RAM

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 × SODIMM DDR4-2400)

Encadrement en acier inoxydable uniquement disponible avec 8 GB

Stockage de masse

1 × connecteur interne pour insertion directe de SSD SATA III mSATA jusqu’à 1 TB

1 × connecteur interne pour SSD SATA III 2.5″ jusqu’à 1 TB

LAN

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

Encadrement en acier inoxydable – 3 × Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

USB
(Le nombre de ports USB dépend du modèle)

3 × USB 3.0 arrière (Type-A)

2 × USB 2.0 arrière (Type-A)

1 × USB 2.0 avant (Type-A)

3 × USB 3.0 arrière (Type-A)

2 × USB 2.0 arrière (Type-A)

Série 1 × RS232 (DB9M)
Sortie vidéo 1 × DVI-D
Emplacements d’extension 1 × PCIe x4 (5 Gb/s)
Alimentation 24 V CC (18–32 V CC) isolée
Système d’exploitation certifié Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bits
Température de fonctionnement

0–50 °C (32–122 °F) avec processeur Celeron/Core i3

0–45 °C (32–113 °F) avec processeur Core i7

Approbations
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des solutions de visualisation VIEW-SG001_-EN-P
Caractéristiques des PC industriels ASEM 6300, clients légers et moniteurs 6300-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des Box PC 6300B et des Box Thin Clients 6300T 6300B-IN001_-EN-P
Installation des PC Machine Mount 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Installation du PC à montage mural 6300B 6300B-IN002_-EN-P
Installation du Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Installation des moniteurs On-Machine et des PC Panel On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PC à alimentation c.c. 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Récepteur de liaison vidéo à distance pour 6300B Box PCs et 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Émetteur de liaison vidéo à distance pour 6300B Box PCs et 6300T Box Thin Clients 6300V-IN005_-EN-P
Installation du kit d’installation du lecteur de stockage 6300V-IN001_-EN-P
Installation des ensembles de connecteurs c.c. et des colliers de fixation de rechange 6300V-IN003_-EN-P
Supports de montage mural et sur rail DIN pour l'installation des Box PC 6300B et des Box Thin Clients 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des 6300B Book/DIN Mount Box PCs et 6300T Book/DIN Mount Box Thin Clients 6300B-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du PC Machine Mount 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manuel utilisateur des Box PC à montage mural 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur des Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des PC pour panneau On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur du RVL Receiver 6300V et du RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des PC industriels d’entrée de gamme ASEM 6300B-EW1 et 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit Panel PC Bulletin 6300P 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Informations produit sur les accessoires On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Informations produit sur les kits de remplacement 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informations produit sur les ventilateurs et filtres de ventilateur de rechange pour Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Panel PC ASEM 6300P-SW0
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose