Nos PC pour panneau ASEM™ 6300P sont basés sur les processeurs Intel Kaby Lake H et Intel Celeron Skylake Core i3, i5 et i7 de septième génération pour gérer des applications industrielles complexes. Les technologies d'écran tactile, qui améliorent la facilité d'utilisation, incluent l'analogique résistif et le capacitif projeté (pour le fonctionnement multitouch). Ce PC pour panneau est disponible dans une variété de tailles et de résolutions d'affichage. Il existe des options d'unités à cadre standard ou à profil bas. Les deux offrent des résolutions allant jusqu'à la full HD.
La protection environnementale IP65/IP66 (selon le modèle) fait du PC pour panneau ASEM 6300P un excellent choix pour les applications de lavage à grande eau telles que la transformation alimentaire et les sciences de la vie. La conception sans ventilateur permet de garantir un fonctionnement à faible maintenance et d'améliorer la longévité.
Les PC box ASEM 6300B améliorent la cybersécurité en intégrant le logiciel ThinManager®. Plusieurs PC avec des applications stockées localement réparties sur un atelier peuvent augmenter la surface d'attaque et les risques de sécurité. Le logiciel ThinManager permet aux applications de s'exécuter et d'être maintenues à partir d'un emplacement central et sécurisé. Le nouveau BIOS ThinManager-ready est préinstallé dans les ordinateurs industriels ASEM 6300B et 6300P, ce qui vous permet de sortir un nouvel ordinateur de sa boîte et de l'intégrer directement dans votre environnement ThinManager. La console ThinManager télécharge tous les firmwares et logiciels d'application nécessaires sans avoir besoin d'une infrastructure de pré-exécution (PXE) ou DHCP. Il suffit de changer l'ordre de démarrage sur le nouvel ordinateur, de définir son adresse IP et de le démarrer dans ThinManager. Avec plus de 100000 configurations au choix, le BIOS ThinManager-ready intégré est une exclusivité du secteur. De plus, vous bénéficierez d'une assistance garantie de Rockwell Automation pour l'ensemble de votre système ThinManager.