Loading

PC embarqué ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural
Allen-Bradley

Les PC Box ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural offrent de puissants processeurs Intel Core i3, i5 ou i7, ce qui les rend idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM) haut de gamme. Une conception à carte unique assure une fiabilité élevée et un boîtier compact à montage mural permet d’économiser de l’espace dans votre armoire électrique.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(99)
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
  • ports du PC box 6300B à montage mural

    6300B-SW0

  • pc boîtier PBC ASEM 6300B avant
  • Vue arrière du PC Box ASEM 6300B-PBC
  • PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec un seul logement

    6300B-TW0

  • Ordinateur industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec 3 logements PCIe
  • PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec trois logements PCIe, vue latérale
ports du PC box 6300B à montage mural

6300B-SW0

pc boîtier PBC ASEM 6300B avant
Vue arrière du PC Box ASEM 6300B-PBC
PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec un seul logement

6300B-TW0

Ordinateur industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec 3 logements PCIe
PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec trois logements PCIe, vue latérale
Chevron LeftChevron Left
ports du PC box 6300B à montage mural
Chevron LeftChevron Left
pc boîtier PBC ASEM 6300B avant
Vue arrière du PC Box ASEM 6300B-PBC
PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec un seul logement
Ordinateur industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec 3 logements PCIe
PC industriel ASEM 6300B-PBD Box PC avec trois logements PCIe, vue latérale
logo Allen-Bradley

Les Box PC ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural offrent de puissants processeurs Intel Core i3, i5 ou i7, ce qui les rend idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM) haut de gamme. Une conception à carte unique garantit une grande fiabilité et un boîtier compact à montage mural permet d’économiser de l’espace dans votre armoire électrique.

  • Entrée d’alimentation 24 V c.c. isolée avec mode ATX en option
  • Avec ou sans Windows 10 IoT LTSC (2019) préinstallé
  • BIOS Trusted Platform Module (TPM) disponible
  • La connectivité Remote Video Link (RVL) en option permet la connectivité à votre moniteur industriel compatible RVL et aux périphériques USB associés
  • Prêt pour ThinManager®

Une licence d’exécution pour FactoryTalk® Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.


Présentation

Fonctionnalités configurables par la famille 6300B-SW0 6300B-TW0
Processeur
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit • 2 cœurs / 4 threads • 3 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit • 4 cœurs / 4 threads • 6 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit • 4 cœurs / 8 threads • 8 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90 GHz 64-bit • 2 cœurs / 2 threads • 2 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90 GHz 64-bit • 2 cœurs / 4 threads • 3 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 64-bit • 4 cœurs / 4 threads • 6 MB Smart cache • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz (4.20 GHz Turbo) 64-bit • 4 cœurs / 8 threads • 8 MB Smart cache • 14 nm
Chipset Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) avec contrôleur RAID intégré Intel® C236 PCH (Platform Controller Hub) avec contrôleur RAID intégré
Contrôleur vidéo
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans les processeurs Intel® Core® i3 • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans les processeurs Intel® Core® i5 et i7 • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 610 intégré dans le processeur Intel® Celeron® • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans les processeurs Intel® Core® i3 et i5 • 350 MHz / 1.10 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans le processeur Intel® Core® i7 • 350 MHz / 1.15 GHz
Mémoire système – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 module)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 module)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 module)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 module)
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 module)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 module)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 module)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 module)
Emplacement d'installation du système d'exploitation
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1 
  • Aucun
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1
  • Aucun
  • M.2 2280 256 GB
  • M.2 2280 512 GB
  • M.2 2280 1 TB
Système d'exploitation
  • Aucun
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
  • Aucun
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Configuration du système
  • No expansion 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 slots pour SSD 2.5″ (RAID 1) 
  • No expansion
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3 PCIe + 2 tiroirs extractibles (RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2 tiroirs extractibles (RAID 1)
Alimentation
  • 24 V DC isolée
  • 24 V DC isolée avec mode ATX
  • 110 / 230 V AC
  • 24 V DC isolée
  • 110 / 230 V AC avec mode ATX
  • 24 V DC isolée avec mode ATX
Extension PCI
  • 1 PCI.PCIe
  • 2 slots pour SSD 2.5″ (RAID 1)
  • Aucun
  • 1 PCIe x16
  • 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1
  • 2 × PCIe x8 + 1 × PCIe x4
Com Ports 1
  • Aucun 
  • 1 RS232 non isolé + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolé + 1 USB 2.0
  • 2 RS232 série
  • 2 USB 2.0
  • Aucun
  • 1 RS232 non isolé + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolé + 1 USB 2.0
  • 2 RS232 série
  • 2 USB 2.0
Com Ports 2
  • Aucun
  • 1 port Ethernet
  • Deux DisplayPorts supplémentaires
  • Aucun
  • 1 port Ethernet
  • Deux DisplayPorts supplémentaires
Stockage 1 (SSD 2.5″)
  • No storage
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • No storage
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
Stockage 2 (SSD 2.5″)
  • No storage 
  • 128 GB SSD 2.5 TLC  
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • No storage
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
Stockage 3 (CFAST) Aucun
  • No storage
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
TPM
  • Aucun
  • Intel® PTT (TPM intégré)
  • Aucun
  • Intel® PTT (TPM intégré)
Ventilateur Sans ventilateur Ventilateur
Longue distance
  • Aucun
  • 1 sortie vidéo RVL
  • 2 sorties vidéo RVL
  • Aucun
  • 1 sortie vidéo RVL
  • 2 sorties vidéo RVL
Fonctions standard de la famille PBC PBD
Montage Montage mural Montage mural
BIOS embarqué supplémentaire Prêt pour ThinManager® Prêt pour ThinManager®
Température de fonctionnement 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C  (32–122 °F)
Température de stockage −10–+60 °C (14–140 °F) −10–+60 °C  (14–140 °F)
Humidité 20–90 % HR (sans condensation) 20–90 % HR (sans condensation)
USB 2 × USB 2.0 Type A + 3 × USB 3.0 Type A Aucun  4 × USB 3.0 (Type A)
LAN 4 × Gigabit Ethernet (RJ45) 4 × Gigabit Ethernet (RJ45)
Série 1 × RS232 (DB9M) 1 × RS232 (DB9M)
Vidéo 1 × DVI-D (résolution jusqu’à 1920 × 1080 Full HD) 1 × DVI-D (résolution jusqu’à 1920 × 1080)
Guide de protection IP20 IP20
Batterie 1 × CR2032 accès interne 1 × CR2032 accès interne

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du Box PC Bulletin 6300B et du Box Thin Client Bulletin 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • KCC
  • RCM
  • RoHS
  • Marquage UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqué ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose