Loading

ASEM 6300B-SB0 iClass Book Mount PC embarqué
Allen-Bradley

Optimisez votre expérience IHM avec le PC Box ASEM 6300B iClass Book Mount, qui fournit une solution personnalisable pour tout environnement industriel.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(27)
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
  • PC à montage livre 6300B
  • PC Book Mount sans ventilateur ASEM 6300B avec processeurs iClass
PC à montage livre 6300B
PC Book Mount sans ventilateur ASEM 6300B avec processeurs iClass
Chevron LeftChevron Left
PC à montage livre 6300B
Chevron LeftChevron Left
PC Book Mount sans ventilateur ASEM 6300B avec processeurs iClass
logo Allen-Bradley

Personnalisez les PC embarqués iClass book mount ASEM™ 6300B-SB0 sur site en plaçant des modules tiers dans jusqu’à quatre logements PCIe. Dotés de quatre ports Ethernet, d’un port série multi-standard, d’un connecteur DVI pour votre moniteur industriel et de trois ports USB, les utilisateurs peuvent se connecter facilement à ce PC. Un ventilateur de refroidissement en option augmente la fiabilité dans les environnements industriels difficiles. Les PC ASEM 6300B-SB0 sont livrés en standard avec le système d’exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mais sont également disponibles sans système d’exploitation.

Associez-les au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ pour offrir une expérience IHM optimale au sein du système de production Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Tous les PC ASEM 6300 sont préchargés avec un BIOS ThinManager®-ready pour une cybersécurité renforcée. Plusieurs PC avec des applications stockées localement réparties dans un atelier peuvent augmenter la surface d’attaque et les risques de sécurité. Le logiciel ThinManager permet aux applications de s’exécuter et d’être maintenues à partir d’un emplacement central et sécurisé.

Une licence d’exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le site de Rockwell Automation, Product Compatibility and Download Center pour commencer.


Présentation

PC embarqué Intel Core iClass à montage vertical/à plat

  • Inclut des processeurs 64 bits Core i3, i5 et i7 double et quadruple cœur de 7ᵉ génération pour les applications de taille moyenne
  • Fournit 4 × Ethernet, 5 × USB (Type A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 isolé (DB9M ; configuration à quatre Display Port uniquement)
  • Disponible avec ou sans ventilateur de refroidissement
  • BIOS prêt pour ThinManager préchargé et option pour Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-SB0
Famille Configurable Fonctions pour SB0 Processeur
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit, 2 cœurs / 4 threads, 3 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit, 4 cœurs / 4 threads, 6 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 cœurs / 8 threads, 8 MB Smart cache, 14 nm
Jeu de puces
  • Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) avec contrôleur RAID intégré
  • 2 × PCIe x4 version : Intel® CM236 PCH (Platform Controller Hub) avec contrôleur RAID intégré
Contrôleur vidéo
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans le processeur Intel® Core™ i3 • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 intégré dans les processeurs Intel® Core™ i5 et i7 • 350 MHz / 1 GHz
Mémoire système – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4)
Stockage de masse
  • Aucun stockage
  • 128 GB…1 TB SSD (NMVe)
Emplacement d'installation du système d'exploitation
  • 128 GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • Aucun
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
Système d'exploitation
  • Aucun OS
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Chipset Intel Kaby Lake H generation (Platform Controller Hub), inclus dans la puce processeur (SoC)
Configuration du système
  • Aucune extension et aucun stockage extractible
  • Aucune extension et 1 stockage extractible
  • Aucune extension et 2 stockages extractibles (RAID 1)
  • 2 slots d'extension PCIe et 1 stockage extractible
  • 2 slots d'extension PCI et aucun stockage extractible
  • 2 slots d'extension PCI et 2 stockages extractibles (RAID 1)
Extension PCI
  • Aucun
  • 2 × PCIe x4
  • 1 PCIe x4 et PCI demi-format
Ports Com 1
  • 1 RS-232 non isolé + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232 isolé + 1 USB 2.0
  • 2 RS-232
  • 2 USB 2.0
  • Aucun
Ports Com 2
  • Deux DisplayPort supplémentaires
  • Aucun
Stockage 1
  • Aucun stockage
  • 128 GB SSD 2.5″ TLC 256 GB SSD 2.5″
  • TLC 512 GB SSD 2.5″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5″ TLC 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA 480 GB mSATA Stockage 2
  • Aucun stockage
  • 128 GB SSD 2.5″
  • TLC
256 GB SSD 2.5″
  • TLC
  • 512 GB SSD 2.5″ TLC 1 TB SSD 2.5″
  • TLC Stockage 3 Aucun stockage
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST) 60 GB SATA III MLC (CFAST) 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST) 120 GB mSATA 240 GB mSATA
480 GB mSATA
  • TPM
  • Aucun TPM
  • Intel® PTT (TPM intégré)
  • Ventilateur en option sur les configurations à 2 slots d'extension PCI
  • Sans ventilateur
  • – température de fonctionnement 0…50 °C (32…122 °F) (processeur Core i3 et i5)
  • – température de fonctionnement 0…45 °C
  • (32…113 °F)
(24×7 HDD ou processeur Core i7)
  • Ventilation forcée en option :
  • (2 × ventilateurs tachymétriques 40 × 40 × 20 mm), nécessaires pour garantir :
– température de fonctionnement
  • 0…50 °C (32…122 °F) (24×7 HDD ou processeur Core i7)

– utilisation de cartes d'extension jusqu'à un maximum de 20 W au total

Longue distance Aucun 1 sortie vidéo RVL

  • 2 sorties vidéo RVL

 Famille

 Standard Fonctions pour

 SB0

Montage
  • Montage vertical
  • BIOS supplémentaire embarqué
  • ThinManager Ready
Alimentation 24 V c.c. (18–32 V c.c.) isolée Température de fonctionnement Sans ventilateur en option 0…50 °C (32…122 °F)
5…45 °C
(41…113 °F) (24×7 HDD ou processeur Intel® Core™ i7)
5…45 °C (41…113 °F)
(HDD standard)
  • Avec ventilateur en option

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F) (24×7 HDD ou processeur Core i7) 5…45 °C

(41…113 °F) (HDD standard) Température de stockage

  • −10…+60 °C (14…140 °F)

Humidité

20…90 % HR (sans condensation) USB

2 × USB 3.0 (Type-A), 2 × USB 2.0 (Type-A), 1 × USB 3.0 (Type-A) en façade LAN 4 × Gigabit Ethernet (RJ45)

Série 1 × RS-232 (DB9M)
Vidéo 1 × DVI-D (résolution jusqu'à 1920 × 1080)
Classe de protection IP20
Batterie 1 × CR2032 amovible, accès en façade
Approbations CE
RoHS UKCA
cULus Listed KCC
RCM
  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant
  • ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production
    Usine d'eau – Ligne d'embouteillage d'eau pour le traitement et l'embouteillage d'eau de source pure dans de petites bouteilles bleues. Mise au point sélective.
    Livre numérique
    ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production

    En combinant l'automatisation, les informations opérationnelles et l'analyse avancée, un système MES correctement mis en œuvre peut donner aux entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, un avantage concurrentiel significatif.

    Lire maintenant
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqué ASEM 6300B-SB0 iClass Book Mount Box
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose