Loading

ASEM 6300B Box PC
Allen-Bradley

Nos PC Box ASEM™ 6300B sont disponibles dans divers facteurs de forme et processeurs, et peuvent être associés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(104)
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
  • 6300B-book-mount-box-pc-gauche

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • Sur une grande armoire métallique grise, une douzaine de tiroirs avec des poignées noires et des interrupteurs électroniques sont dans des positions d’ouverture légèrement différentes.

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 avant

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • PC Box VersaView-6300B

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-book-mount-box-pc-gauche

Intel Core i Class Book Mount Box PC

Sur une grande armoire métallique grise, une douzaine de tiroirs avec des poignées noires et des interrupteurs électroniques sont dans des positions d’ouverture légèrement différentes.

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 avant

ASEM 6300B-JB1 Front

PC Box VersaView-6300B

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-book-mount-box-pc-gauche
Chevron LeftChevron Left
Sur une grande armoire métallique grise, une douzaine de tiroirs avec des poignées noires et des interrupteurs électroniques sont dans des positions d’ouverture légèrement différentes.
ASEM 6300B-JB1 avant
PC Box VersaView-6300B
logo Allen-Bradley

Nos PC embarqués ASEM™ 6300B sont disponibles dans de multiples formats et avec différents processeurs pour s'adapter à votre application. Ces PC peuvent être associés aux logiciels FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ pour offrir une expérience IHM optimale au sein du système de production Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Tous les PC sont fournis en standard avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mais sont également disponibles sans système d'exploitation en option.

Les PC embarqués ASEM 6300B améliorent la cybersécurité en intégrant le logiciel ThinManager®. Plusieurs PC avec des applications stockées localement et réparties dans un atelier peuvent augmenter la surface d'attaque et les risques de sécurité. Le logiciel ThinManager permet aux applications de s'exécuter et d'être maintenues à partir d'un emplacement central et sécurisé.

Le nouveau BIOS ThinManager-ready est préinstallé dans les ordinateurs industriels ASEM 6300B et 6300P, ce qui vous permet de sortir un nouvel ordinateur de sa boîte et de le placer directement dans votre environnement ThinManager. La console ThinManager télécharge tous les firmwares et logiciels d'application nécessaires sans avoir besoin d'une infrastructure PXE ou DHCP. Il suffit de modifier l'ordre de démarrage sur le nouvel ordinateur, de définir son adresse IP et de le démarrer dans ThinManager. Avec plus de 4000000 configurations possibles, le BIOS ThinManager-ready intégré est une exclusivité industrielle. De plus, vous bénéficiez d'une assistance garantie de Rockwell Automation pour l'ensemble de votre système ThinManager.

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.


PC embarqué Intel Atom

  • Inclut un processeur Intel Atom Apollo Lake, idéal pour les applications d'interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données
  • Disponible en unités DisplayPort uniques qui prennent en charge jusqu'à une haute résolution 4K et comprennent 2× Ethernet et 2× USB 3.0 (Type A)
  • Offre un stockage de masse robuste fourni par un SSD M.2 jusqu'à 240 GB (PC uniquement)
  • Offre 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4 soudée en permanence sur la carte mère pour éviter les problèmes liés aux chocs et aux vibrations
  • Offre une construction sans ventilateur, à montage vertical, optimale pour les applications nécessitant peu de maintenance
  • Compatible ThinManager
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit
Processeur Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz rafale), 4 cœurs/4 threads, 2 MB cache L2)
Contrôleur vidéo   Intel HD Graphics 505 intégré dans x7-3950, 500/650 MHz
Mémoire système - RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soudé)
Stockage de masse SSD SATA III M.2 taille 2242 clé B (jusqu'à 240 GB)
LAN 2 × Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Intel I210, RJ45)
USB DisplayPort simple – 2 × USB 3.0 (Type-A) / DisplayPort double – 4 × USB 3.0 (Type-A)
Sortie vidéo 1 × DisplayPort ou 2 × DisplayPort (selon le modèle)
Sortie audio Sortie audio standard 3.5 mm (disponible uniquement sur le modèle à double DisplayPort)
Alimentation 24 V c.c. (18–32 V c.c.) isolée
Montage Montage sur rail DIN, montage mural (modèle à DisplayPort simple)
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement 0–50 °C (32–122 °F)
Température de stockage −10–+60 °C (+14–140 °F)
Homologations
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
Humidité 80 % (sans condensation)

Remarque : le client léger est livré sans SSD ni système d'exploitation 

PC embarqué Intel Core i

  • Inclut les processeurs Core i3, i5 et i7 double et quadruple cœur 7e génération 64 bits pour les applications de taille moyenne
  • Fournit 4 × Ethernet, 3 × USB 3.0 (Type A), 2 × USB 2.0 (Type A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D
  • Offre jusqu'à 3 emplacements d'extension PCIe
  • Disponible en version sans ventilateur avec montage vertical, mural, 24 V c.c.
  • Disponible en version avec ventilateur avec montage mural, qui fonctionne bien dans les environnements difficiles avec des températures élevées

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

Système d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit ou sans système d'exploitation

Windows 10 LTSC 2021 ou sans système d'exploitation

Processeur

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz 64 bit, 2 cœurs / 4 threads, 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 cœurs, 4 threads

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 cœurs / 8 threads, 8 MB Smart Cache

Intel Core i3-7101E 3.9 GHz, 2 cœurs – 4 threads – 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 6 MB Smart Cache, 4 cœurs – 4 threads

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 4 cœurs – 8 threads – 8 MB Smart Cache

Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 cœurs – 2 threads – 4 MB Smart Cache

Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 cœurs – 4 threads – 6 MB Smart Cache

Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 cœurs – 8 threads – 8 MB Smart Cache

Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 cœurs – 8 threads – 12 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), inclus dans la puce processeur (SoC)

Contrôleur vidéo

Intel HD Graphics 630 intégré au microprocesseur Intel Core 950 MHz / 1 GHz RAM vidéo (partagée)

Intel HD 630 Graphics intégré dans Intel Core i3 & i5 350 MHz / 1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics intégré au microprocesseur Intel Celeron Intel Core i7 350 MHz / 1.15 GHz

Intel UHD Graphics intégré dans Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E et i3-1115GRE

Intel Iris X Graphics intégré dans Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E

Mémoire système – RAM

Jusqu'à 32 GB DDR4-2400 2 modules SODIMM

Celeron : 4 ou 8 GB (LPDDR4X)

i3, i5 : 8 ou 16 GB (LPDDR4X)

i7 : 16 ou 32 GB (LPDDR4X)

Stockage de masse

Jusqu'à 1 TB SSD SATA III 2.5″ 1 × mSATA interface SATA III

Jusqu'à 1 TB SSD SATA III 2.5″ 1 × M.2 2280 connecteur intégré, PCIe

Aucun stockage

128 GB…2 TB SSD M.2 (NMVe)

LAN

4 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)

Sortie vidéo

1 × DVI-D Single Link (résolution max : 1920 × 1080 Full HD)

2 ou 4 × DisplayPort++ V1.2

Alimentation

24 V DC (18–32 V DC) isolée

100 V / 230 V AC

24 V DC (18–32 V DC) isolée

Température de fonctionnement

0–50 °C (32–122 °F) avec processeur Core i3 

0–45 °C (32–113 °F) avec processeur Core i7 

0–50 °C (32–122 °F)  

0–50 °C (32–122 °F) 

Température de stockage

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–+149 °F) 

Approbations

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KC

Série

1 × RS-232 (DB9M)

1 × RS-232 (DB9M ; quatre affichages uniquement)

USB

1 × USB 3.0 avant (Type-A)

2 × USB 2.0 dessus (Type-A) + 2 × USB 3.0 dessus (Type-A)

  4 × USB 3.1 Gen2 (Type-A)

Montage

Montage vertical uniquement, avec ou sans ventilateur

Montage mural uniquement, sans ventilateur

Montage mural uniquement, avec ventilateur

Montage sur rail DIN ou vertical, sans ventilateur

Emplacements d'extension

Aucune extension

1 PCIe ×4 et PCI demi-format

2 × PCIe ×4

Aucune extension

1 PCI / PCIe

2 emplacements pour HDD / SSD 2.5″ (RAID 1)

Aucune extension

1 PCIe ×16

1 PCIe ×16, 1 PCIe ×4, 1 PCIe ×1

2 × PCIe ×8 + 1 × PCIe ×4

Aucune extension
Batterie 1× (CR2032 ou BR2032) accès interne

 

PC embarqué ASEM 6300B configurable à la commande

  • Disponible avec BIOS compatible Trusted Platform Module (TPM)
  • Offre des options d'extension de configuration système supplémentaires (y compris la prise en charge de RAID)
  • Disponible avec ports de communication supplémentaires
  • Offre des options de stockage, notamment CFAST
  • Disponible avec connectivité Remote Video Link (RVL) longue distance
  • Offre des options pour les familles Intel Atom de classe industrielle
    • Disponible avec montage sur rail DIN en option
    • Disponible avec processeurs Intel Atom x5-E3950 double cœur et Intel Atom x7-E3950 quadruple cœur
    • Disponible en versions à simple affichage et double affichage
    • Disponible en versions 4 GB et 8 GB
Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des solutions de visualisation VIEW-SG001_-EN-P
Caractéristiques des PC industriels ASEM 6300, clients légers et moniteurs 6300-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des Box PC 6300B et des Box Thin Clients 6300T 6300B-IN001_-EN-P
Installation des PC Machine Mount 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Installation du PC à montage mural 6300B 6300B-IN002_-EN-P
Installation du Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Installation des moniteurs On-Machine et des PC Panel On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PC à alimentation c.c. 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Récepteur de liaison vidéo à distance pour 6300B Box PCs et 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Émetteur de liaison vidéo à distance pour 6300B Box PCs et 6300T Box Thin Clients 6300V-IN005_-EN-P
Installation du kit d’installation du lecteur de stockage 6300V-IN001_-EN-P
Installation des ensembles de connecteurs c.c. et des colliers de fixation de rechange 6300V-IN003_-EN-P
Supports de montage mural et sur rail DIN pour l'installation des Box PC 6300B et des Box Thin Clients 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des 6300B Book/DIN Mount Box PCs et 6300T Book/DIN Mount Box Thin Clients 6300B-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du PC Machine Mount 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manuel utilisateur des Box PC à montage mural 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur des Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des PC pour panneau On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur du RVL Receiver 6300V et du RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des PC industriels d’entrée de gamme ASEM 6300B-EW1 et 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du Box PC Bulletin 6300B et du Box Thin Client Bulletin 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Informations produit sur les accessoires On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Informations produit sur les kits de remplacement 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informations produit sur les ventilateurs et filtres de ventilateur de rechange pour Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • RCM

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Box PC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose