Loading

PC Box ASEM 6300B classe Atom
Allen-Bradley

Nos PC embarqués ASEM 6300B Atom Class sont idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et d’enregistrement de données.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
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
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Les PC embarqués ASEM 6300B de classe Atom intègrent des processeurs Intel Atom Apollo Lake, ce qui les rend idéaux pour les applications d'interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données. Ils présentent une conception à carte unique sans ventilateur pour une fiabilité élevée. Compatibles avec le montage sur rail DIN ou en position verticale dans votre armoire électrique. Leur connecteur DisplayPort unique peut être connecté à votre moniteur industriel ASEM 6300M.

  • Ils intègrent un processeur Intel Atom Apollo Lake, qui est idéal pour les applications d'interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données.
  • Disponibles en unités DisplayPort uniques qui prennent en charge jusqu'à 4K haute résolution et  présentent 2× Ethernet et 2× USB 3.0 (Type A).
  • Offrent un stockage de masse robuste fourni par un SSD M.2 jusqu'à 240 GB (PC uniquement).
  • Offrent 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4  qui est soudée en permanence à la carte mère pour éviter les problèmes liés aux chocs et aux vibrations.
  • Offrent une construction sans ventilateur, montée verticalement, qui est optimale pour les applications nécessitant peu de maintenance.
  • Prêt pour ThinManager®.

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le  Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation  pour commencer.


Présentation

PC embarqué Intel Atom

  • Disponible en unités DisplayPort uniques prenant en charge jusqu'à la haute résolution 4K et offrant 2 ports Ethernet et 2 ports USB 3.0 (Type A)
  • Offre un stockage de masse robuste fourni par un SSD M.2 jusqu'à 480 GB (PC uniquement)
  • Offre 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4 soudée en permanence sur la carte mère pour éviter les problèmes liés aux chocs et aux vibrations
  • BIOS ThinManager-ready préchargé

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

Famille Standard Fonctions

Chipset

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Contrôleur vidéo

Intel HD Graphics 500 intégré dans x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 intégré dans x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 intégré dans x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 intégré dans x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 intégré dans x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 intégré dans x7-3950, 500/650 MHz

BIOS supplémentaire intégré

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

Famille Configurable Fonctions

 

Processeur

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 cœurs/2 threads, cache L2 2 Mo
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 cœurs/4 threads, cache L2 2 Mo

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 cœurs/2 threads, cache L2 2 Mo
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 cœurs/4 threads, cache L2 2 Mo

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 cœurs/2 threads, cache L2 2 Mo
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 cœurs/4 threads, cache L2 2 Mo

Mémoire système – RAM

4 Go ou 8 Go, LP-DDR4 - 2400 (soudée), selon le processeur

4 Go ou 8 Go, LP-DDR4 - 2400 (soudée), selon le processeur

4 Go ou 8 Go, LP-DDR4 - 2400 (soudée), selon le processeur

Stockage de masse

SSD SATA III M.2 taille 2242 clé B (jusqu'à 480 Go)

SSD SATA III M.2 taille 2242 clé B (jusqu'à 480 Go)

SSD SATA III M.2 taille 2242 clé B (jusqu'à 480 Go)

Système d'exploitation

Windows 10 2019 LTSC ou sans OS

Windows 10 2019 LTSC ou sans OS

Windows 10 2019 LTSC ou sans OS

Montage

Montage livre ou sur rail DIN, montage mural disponible avec achat du kit d’accessoires

Montage livre ou sur rail DIN, montage mural disponible avec achat du kit d’accessoires

Montage livre ou sur rail DIN, montage mural disponible avec achat du kit d’accessoires

TPM

TPM BIOS ou aucun

TPM BIOS ou aucun

TPM BIOS ou aucun

Famille Standard Fonctions, suite

Alimentation

24 V DC (18–32 V DC) isolée

24 V DC (18–32 V DC) isolée

24 V DC (18–32 V DC) isolée

Température de fonctionnement

0–55 °C (32–131 °F) avec processeur x5

0–50 °C (32–122 °F) avec processeur x7

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Température de stockage

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

Humidité

20 % à 90 % (sans condensation)

20 % à 90 % (sans condensation)

20 % à 90 % (sans condensation)

Série

−

1 × RS232/422/485 (DB9M)

1 × RS232/422/485 (DB9M)

USB

2 × USB 3.0 (Type A)

4 × USB 3.0 (Type A)

4 × USB 3.0 (Type A)

Sortie vidéo

1 × DisplayPort

1 × DisplayPort

2 × DisplayPort

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

Batterie

Lithium CR2032 3 V

Lithium CR2032 3 V

Lithium CR2032 3 V

Approbations

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL Classe 1 Div II

ATEX

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    Livre numérique
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    Livre numérique
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    Livre numérique
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant
  • ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production
    Usine d'eau – Ligne d'embouteillage d'eau pour le traitement et l'embouteillage d'eau de source pure dans de petites bouteilles bleues. Mise au point sélective.
    Livre numérique
    ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production

    En combinant l'automatisation, les informations opérationnelles et l'analyse avancée, un système MES correctement mis en œuvre peut donner aux entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, un avantage concurrentiel significatif.

    Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqués ASEM 6300B Atom Class
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose