Loading

VersaView 5200, Série 6200
Allen-Bradley

Nos clients légers VersaView® 5200 bénéficient d'une intégration exclusive avec le logiciel ThinManager® et se prêtent idéalement aux applications distribuées ThinManager. Les clients légers sont utilisés pour afficher le contenu fourni par un serveur ThinManager à distance.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Nos clients légers VersaView® bénéficient d'une intégration exclusive avec le logiciel ThinManager® et se prêtent idéalement aux applications distribuées ThinManager. Les clients légers sont utilisés pour afficher le contenu fourni par un serveur ThinManager à distance. Vous pouvez avoir plusieurs clients légers configurés à travers votre usine ou établissement dont les rôles sont différents, avec l'avantage qu'ils soient tous maintenus par le serveur ThinManager. Tout le contenu reste sur le serveur afin de réduire le temps d'arrêt en cas de défaillance.

Sans écran

Les clients légers VersaView 5200 travaillent exclusivement avec le logiciel ThinManager® pour les solutions de gestion centralisées. Les différentes options de montage comprennent le montage mural, VESA, sur rail DIN, sur étagère et sur machine.

  • Affichage unique
    • Offre une conception plus compacte
    • Offre une sortie vidéo DisplayPort unique
    • Fonctionne en environnement dont la température varie entre 0 et 50 °C
  • Affichage double
    • Fournit deux ports de sortie d'affichage externes qui prennent en charge les écrans jusqu'à une résolution de 2 560 x 1 600
    • Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et 60 °C
    • Disponible avec classifications pour environnement dangereux
    • Des unités à revêtement enrobant avec des classifications pour environnement dangereux sont disponibles.
  • Affichage double 4Kk
    • Fournit une sortie vidéo 4K double avec une résolution maximum de 3840 x 2160
    • Offre un port DisplayPort et un port HDMI pour plus de flexibilité
    • Fonctionne en environnement dont la température varie entre 0 et 55 °C
  • Affichage multiple 4k
    • Fournit trois ou sept sorties vidéo 4k avec une résolution maximale de 3840 × 2160
    • Propose un processeur quatre cœurs Intel Core i5 pour les contenus exigeants en ressources
    • Fonctionne en environnement dont la température varie entre 0 et 45 °C

Ecran intégré

  • Offre la taille et les résolutions d'affichage suivantes :
    • largeur de 12 po : 1280x800
    • largeur de 15 po et 19 po : 1366x768
    • largeur de 22 po : 1920x1080
  • Fournit un port de sortie d'affichage externe qui prend en charge les écrans jusqu'à une résolution de 2 560 x 1 600
  • Fonctionne en environnement dont la température varie entre 0 et 50 °C
  • Offre des options de panneau et de montage VESA
  • Inclut une vitre bords à bords avec des dalles tactiles capacitives dix points
Vidéo
Présentation de la famille de PC industriels VersaView 5000

Notre gamme VersaView® 5000 Allen-Bradley est une famille de PC industriels à l’architecture ouverte, avec un écran moderne sans bords et une dalle tactile capacitive 10 points. Chris Mason, Rockwell Automation a évalué cette solution informatique moderne et évolutive qui inclut des ordinateurs à écran intégré, des PC sans écran, des clients légers et des moniteurs. Les versions client léger sont idéales pour les applications distribuées et sont compatibles avec la technologie ThinManager® de Rockwell Automation.


Logiciel

FactoryTalk View Site Edition
Main Image
Logiciel
FactoryTalk View Site Edition

FactoryTalk® View Site Edition offre une vue précise et en temps réel des opérations tout en répondant aux exigences de diverses parties prenantes.

Pour débuter
Logiciel de gestion des clients légers
Main Image
Logiciel
Logiciel de gestion des clients légers

Notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager® permet aux clients d’optimiser leurs opérations via une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour débuter
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
EAC CertificationEAC Certification
  • Listé c-UL-us
  • Marqué CE
  • C-Tick/RCM
  • RoHS Europe et Chine
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Coréen)
Homologations complémentaires pour unité avec double affichage
  • Listé UL pour Classe 1 division 2
  • ATEX catégorie 2
  • BIS (Inde)
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de la gamme des PC industriels VersaView 5000 6200-PP001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left VersaView 5200, Série 6200
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose