Nos PC Box et clients légers Bulletin 6181X pour environnements dangereux et extrêmes sont équipés de processeurs Intel Dual Core i3 11ᵉ génération, de plages de températures extrêmes, de niveaux élevés de résistance aux chocs et aux vibrations, et peuvent être montés au mur ou en position verticale (avec accessoire). Les certifications mondiales pour zones dangereuses incluent UL CL I DIV 2 et Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex et INMETRO, ainsi que des certifications mondiales pour zones ordinaires.
Intel i3-1115GRE double cœur, 2.2 GHz, 11e génération Tiger Lake
Certifié pour une utilisation en environnement dangereux par IECEx, cULus Classe I Division 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1, & Classe I Zone 2, Classe II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex et INMETRO
Certifications pour environnement ordinaire : EAC, BSMI, Maroc, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE et BIS
Livré avec un disque statique de 256 GB, 512 GB ou 1 TB
Inclut un emplacement pour carte CFAST et un emplacement d'extension PCIe x1 demi-longueur
Options DRAM de 16 GB, 32 GB ou 64 GB
Connectivité : 2× ports COM, 4× ports USB 3, 2× ports Ethernet 1 GB, 1 DisplayPort, 1 port DVI
Inclut un utilitaire de clonage pour la sauvegarde et la restauration du système, téléchargeable en ligne
Disponible avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise et compatible avec Windows 11 IoT Enterprise
Options de Trusted Platform Module (TPM) : module matériel TPM, firmware TPM (Intel PPT) ou sans TPM
BIOS prêt pour ThinManager® sur tous les modèles
Fonctionne dans une plage de température de −20…+70 °C (−4…+158 °F)
Alimentation c.c. (18…32 V c.c.)
6181X Box PC & Thin Client Fonctionnalités supplémentaires
Support de montage mural en standard.
Accessoire de montage vertical, 6189V-BOOKBRKT, disponible pour optimiser l'espace
6181X Thin Client Fonctionnalités supplémentaires
Appareil client léger dédié
Pas de disque statique ni de système d'exploitation pour réduire les coûts et faciliter l'administration
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité