Loading

PC pour environnements dangereux 6181X
Allen-Bradley

Transformez ce qui est possible dans vos opérations grâce à nos PC pour panneau et clients légers conçus pour fonctionner dans des environnements dangereux et extrêmes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
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
  • 6181xIntegrated Display avec écran
  • Afficheur intégré 6181x avec capot et écran
6181xIntegrated Display avec écran
Afficheur intégré 6181x avec capot et écran
Chevron LeftChevron Left
6181xIntegrated Display avec écran
Chevron LeftChevron Left
Afficheur intégré 6181x avec capot et écran
logo Allen-Bradley

Nos PC industriels Bulletin 6181X pour environnements dangereux et extrêmes et clients légers sont équipés de processeurs Intel Dual Core i3 11ᵉ génération, d'écrans à haute luminosité, d'une lisibilité en plein soleil, d'une plage de température extrême, d'une résistance élevée aux chocs et aux vibrations, de paramètres pour l'utilisation avec des gants et d'un accessoire pare-soleil pour les applications en plein soleil. Les certifications mondiales pour environnements dangereux incluent UL CL I DIV 2 et Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex et INMETRO catégorie 3 (pour le gaz et la poussière), ainsi que des certifications mondiales pour environnements ordinaires.


  • Intel i3-1115GRE double cœur, 2.2 GHz, Tiger Lake de 11e génération
  • Certifié pour une utilisation en environnement dangereux par IECEx, cULus Classe I Division 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1, & Classe I Zone 2, Classe II Zone 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex et INMETRO
  • Certifications d'emplacement ordinaire :  EAC, BSMI, Maroc, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE, & BIS
  • Livré avec un disque statique de 256 GB, 512 GB ou 1 TB
  • Inclut un logement pour carte CFAST et un logement d'extension PCIe x1 demi-longueur
  • Options de DRAM : 16 GB, 32 GB ou 64 GB
  • Connectivité :  2 ports COM, 4 ports USB 3, 2 ports Ethernet 1 GB, 1 DisplayPort, 1 port DVI
  • Inclut un utilitaire de clonage pour la sauvegarde et la restauration du système, téléchargeable en ligne
  • Disponible avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise et compatible avec Windows 11 IoT Enterprise
  • Options de Trusted Platform Module (TPM) : module matériel TPM, firmware TPM (Intel PPT) ou pas de TPM
  • BIOS ThinManager®-ready sur tous les modèles
  • Fonctionne dans une plage de températures de −20…70 °C (−4…158 °F) à l'intérieur de l'armoire (version à montage sur panneau latéral arrière et versions sans écran). Le côté écran de la version à montage sur panneau fonctionne dans une plage de températures de −20…55 °C (−4…131 °F) à l'extérieur de l'armoire.
  • Alimentation c.c. (18–32 V c.c.)

Fonctionnalités supplémentaires du Panel PC & client léger 6181X

  • 12.1″ 1028 × 764 de résolution, rapport d'aspect 4:3
  • Écran haute luminosité lisible en plein soleil (1300 cd/m²)
  • Affichage avec durée de vie de 100000 heures à 25 °C
  • Écran tactile multipoint capacitif projeté offrant la même expérience qu'un écran de smartphone simple et réactif.
  • Fonctionnement de l'écran tactile à sec ou humide pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Réglages de l'écran tactile pour l'utilisation avec le doigt, des gants fins et des gants épais pour plus de flexibilité.
  • Indices de protection (modèle à écran) : UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
  • Accessoire pare-soleil 6189X-SUNSHIELD disponible pour augmenter la durée de vie du produit dans les applications exposées à la lumière directe du soleil

Fonctionnalités supplémentaires du client léger 6181X

  • Appareil client léger dédié
  • Pas de disque statique ni de système d'exploitation pour réduire les coûts et faciliter l'administration

Au-delà des attentes – Fonctionnalités en demande

  • Écran tactile PCAP multipoint
  • Écran haute luminosité lisible en plein soleil 1300 cd/m²
  • Pare-soleil disponible
  • Homologué pour l'extérieur
  • Environnements extrêmes
  • Plage de température de fonctionnement étendue de −20 à +70 °C
  • Vibrations 2G/3G et chocs 15G/30G
  • Indices de protection (modèle à écran) : UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
  • Homologations internationales pour les environnements dangereux

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des PC industriels pour environnements dangereux, Série 6181X 6181X-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • Marquage CE
  • China RoHS
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA RoHS
  • Maroc
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • Turkey RoHS
  • UAE RoHS
  • UKEx
  • WEEE

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
  5. Chevron LeftChevron Left PC pour environnement dangereux, série 6181X
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose