Loading

Modules d'entrée/sortie (E/S)
Allen-Bradley

Nos produits d’E/S sont disponibles en plusieurs tailles et densités, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre avec précision à vos besoins.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Bénéficiez tout au long de votre cheminement dans l’automatisation industrielle de notre gamme étendue d’E/S ; depuis les E/S basées sur châssis pour automates programmables jusqu’aux E/S adaptées à l’environnement industriel avec protection IP69K, en passant par les conceptions modulaires et par blocs IP20 pour armoire. Par ailleurs, votre solution de sécurité idéale commence avec notre gamme d’E/S de sécurité, qui est certifiée TÜV jusqu’à SIL 3, PLe, Cat. 4. La prise en charge des communications comprend la technologie IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet®, etc. 


E/S en châssis

Les modules d’E/S en châssis sont pensés pour une gamme spécifique d’automates Allen‑Bradley®. Vous pouvez installer les E/S localement dans le même châssis que l’automate, ou plus près des capteurs et des actionneurs en utilisant des réseaux de communication d’E/S.


E/S distribuées pour armoire

Les modules d’E/S pour armoire (IP20) peuvent être répartis dans l’ensemble de votre application et nécessitent un boîtier. Parmi les options, on trouve des modules analogiques, numériques, de sécurité, pour environnement extrême, à sécurité intrinsèque (IS) et spécialisés.

Modules d'E/S FLEX 5000
Modules d’E/S FLEX 5000 Allen-Bradley
Modules d'E/S FLEX 5000

Nos modules d'E/S FLEX 5000™ sont une solution d'E/S distribuées robuste et flexible qui vous permet de choisir vos E/S afin de répondre à vos besoins opérationnels. Les E/S FLEX 5000 améliorent la communication grâce à une connectivité EtherNet/IP™ de 1 Go plus rapide et avec une bande passante supérieure. Pour apporter de la flexibilité à votre architecture réseau, ces modules incluent 2 ports en cuivre et 2 ports en fibre (SFP) et elles prennent en charge les topologies DLR, en étoile, linéaires et PRP.

Détails sur le produit
Modules d'E/S FLEX
Modules d’E/S FLEX Allen-Bradley
Modules d'E/S FLEX

Nos modules d'E/S FLEX™ Série 1794 apportent de la flexibilité à votre application avec des E/S TOR, analogiques, analogiques HART et spécialisées, avec 4 à 32 points par module. Vous pouvez mélanger et apparier des E/S numériques et analogiques via des options de montage et de câblage.

Détails sur le produit
POINT I/O Allen-Bradley
Modules POINT et POINT Guard I/O

Nos modules POINT I/O™ Série 1734 sont idéaux pour les applications requérant de la flexibilité et un faible coût de possession. Les modules d’E/S POINT Guard I/O™ de sécurité peuvent être utilisés côte à côte dans un système POINT I/O standard. Certains modules présentent la technologie de composants intelligents DeviceLogix™.

Modules POINT I/O Modules POINT Guard I/O
Modules d'E/S 1718 Ex Série 1718
Modules d’E/S Ex 1718 Allen-Bradley
Modules d'E/S 1718 Ex Série 1718

Nos modules d'E/S 1718 Ex constituent une plate-forme d'E/S distribuées à sécurité intrinsèque adaptée aux zones dangereuses de zone 1, lorsqu'elles sont placées dans des armoires certifiées. Cette plate-forme intègre des dispositifs de terrain via EtherNet/IP™ dans une conception d'E/S en châssis, qui offre une efficacité maximale dans un format réduit et qui réduit la nécessité d'utiliser du matériel et du câblage supplémentaires.

Détails sur le produit
Modules d'E/S Ex, Série 1719
Modules d’E/S Ex 1719 Allen-Bradley
Modules d'E/S Ex, Série 1719

Nos modules d'E/S Ex Série 1719 sont une plate-forme d'E/S distribuées intrinsèquement sûres qui peuvent être montées en zone 2 ou classe I, division 2. Cette plate-forme intègre des dispositifs dans des zones dangereuses via EtherNet/IP™ dans une conception d'E/S en châssis qui offre une efficacité maximale dans un petit espace.

Détails sur le produit
Modules d’E/S LDX CompactBlock
Modules d’E/S LDX CompactBlock Allen-Bradley
Modules d’E/S LDX CompactBlock

Le CompactBlock LDX I/O série 1790D est une solution économique E/S distribuées pour des environnements industriels légers où des spécifications de protection élevée et des caractéristiques de performances avancées ne sont pas requises. Les embases comportent des points E/S et une carte réseau DeviceNet® incorporée. Les bornes d'extension E/S TOR permettent d'ajouter des points E/S à votre système CompactBlock LDX I/O.

Détails sur le produit
E/S de sécurité CompactBlock GuardModules
Modules d’E/S de sécurité CompactBlock Guard Allen-Bradley
E/S de sécurité CompactBlock GuardModules

Les séries 1791DS et 1791ES des modules CompactBlock™ Guard I/O™ offrent les avantages des E/S distribuées pour les systèmes de sécurité. Ces modules fonctionnent avec des automates de sécurité qui communiquent via un réseau DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ au moyen de CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O est optimisé pour fonctionner avec des automates GuardLogix® et SmartGuard™.

Détails sur le produit
Modules d’E/S embarqués
Modules d’E/S embarquées Allen-Bradley
Modules d’E/S embarqués

Nos modules d’E/S embarquées Série 1799 offrent une interface standard entre un dispositif d’entrée et des actionneurs de machine. Une carte d'extension disponible et des E/S universelles réduisent l'investissement matériel initial, limitent l'inventaire, réduisent les coûts par extension E/S et optimisent l'utilisation des E/S pour chaque application.

Détails sur le produit

E/S distribuées On-Machine

Les modules d’E/S On-Machine™ peuvent être montés directement sur une machine plutôt que dans un boîtier central distant. Il s’agit d’un ensemble complet de points d’interface pour sondes et actionneurs, doté d’un adaptateur réseau. Les options comprennent des modules analogiques, numériques, de sécurité et spécialisés.

Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Module maître d’E/S ArmorBlock 5000 Allen-Bradley doté de la technologie IO-Link, Série 5032
Blocs d’E/S ArmorBlock 5000

Pensées pour une utilisation dans des environnements difficiles, nos E/S ArmorBlock 5000™ offrent l’évolutivité nécessaire pour réduire les coûts et le temps d’installation total, ainsi que les temps d’arrêt imprévus. Adaptés à l’environnement industriel, les blocs offrent un indice de protection allant jusqu’à IP69K, trois variantes d’alimentation, des options de montage flexibles et des ports IO-Link de classe A et B.

Détails sur le produit
E/S ArmorBlock Série 1732 Allen-Bradley
Modules ArmorBlock et ArmorBlock Guard I/O

Nos modules d’E/S ArmorBlock® Séries 1732D et 1732E fournissent des E/S renforcées et économiques, adaptées à l’utilisation On-Machine.

Nos modules ArmorBlock® Guard I/O™ Série 1732 offrent les avantages des E/S standard pour les applications de sécurité.

Modules d'E/S ArmorBlock Modules ArmorBlock Guard I/O
Modules ArmorPOINT I/O
Modules d’E/S ArmorPOINT Série 1738 Allen-Bradley
Modules ArmorPOINT I/O

Nos E/S ArmorPOINT® Série 1738 prennent en charge la technologie producteur/consommateur, qui permet de partager les informations des entrées et l’état des sorties entre plusieurs automates Logix dans le cadre d’applications numériques et de procédé à grande vitesse.

Détails sur le produit
E/S distribuées à haute disponibilité

Les modules d’E/S à haute disponibilité peuvent être placés dans l’ensemble de votre application et nécessitent un boîtier. Ces modules offrent une redondance des E/S adaptée aux connexions simplex et duplex et aux applications tolérantes aux pannes.

Modules d'E/S FLEXHA 5000
Vue avant du module d'E/S FlexHA 5000 dans le châssis avec des E/S de sécurité au milieu
Modules d'E/S FLEXHA 5000

Plate-forme de pointe qui réduit la complexité et le coût du matériel grâce à une meilleure conception intégrée. Le module d'E/S FLEXHA 5000™ améliore les communications grâce à la connectivité EtherNet/IP™ 1 Gb, qui offre plus de débit et de bande passante. Cette plate-forme conçue comme une solution d'E/S plus intelligente et plus efficace réduit non seulement les temps d'arrêt et d'ingénierie, mais limite aussi les coûts. 

Détails sur le produit
Modules d'E/S redondantes
Modules d’E/S redondantes 1715 Allen-Bradley
Modules d'E/S redondantes

Nos modules d'E/S redondantes Série 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications aux procédés critiques dans des conditions environnementales standard et extrêmes.  Ces modules, qui bénéficient d'une facilité d'utilisation exceptionnelle, de diagnostics de premier ordre et d'une configuration flexible, prennent en charge des fonctionnalités de tolérance aux pannes sans nécessiter de matériel ni de logiciel supplémentaire.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Modules d'entrée/sortie (E/S)
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose