Nos modules CompactBlock™ LDX I/O Bulletin 1790D constituent une solution d'E,S distribuées économique pour les environnements industriels légers où des spécifications de protection élevées et des fonctionnalités de performance avancées ne sont pas requises.
Nos modules CompactBlock™ LDX I/O Bulletin 1790D sont une solution E,S distribuées économique pour les environnements industriels légers où des spécifications de protection élevée et des fonctionnalités de performance avancées ne sont pas requises. Les blocs de base incluent des points d'E,S et un adaptateur réseau DeviceNet™ intégré. Les blocs d'extension d'E,S numériques offrent la flexibilité d'ajouter des points d'E,S à votre système CompactBlock LDX I/O.
Présentation
Inclut un boîtier compact pour une installation facile dans les espaces confinés, y compris les chemins de câbles et les terminaux opérateur
Offre des blocs de base qui fournissent 4–32 points d'E/S
Inclut une connectivité réseau DeviceNet™ intégrée
Permet l'ajout de blocs d'extension à un bloc de base pour jusqu'à 80 points par nœud
Inclut des entrées universelles source/puit qui réduisent le nombre de composants à stocker et offrent une flexibilité des types d'entrée
Inclut des commutateurs d'adresse de nœud et une détection de vitesse de transmission automatique qui simplifient la mise en service du réseau
Offre des borniers à vis fixes pour une déconnexion pratique
Blocs de base d'E/S numériques CompactBlock™ LDX 1790
Sorties 24 V CC, 120 V CA et relais
Jusqu'à 32 points d'E/S par bloc
Chaque bloc de base prend en charge jusqu'à trois blocs d'extension
Blocs de base d'E/S analogiques CompactBlock LDX 1790
Jusqu'à quatre points d'E/S par bloc
Format de données entier 16 bits
Chaque bloc de base prend en charge jusqu'à deux blocs d'extension
Blocs de base d'E/S thermocouple et RTD CompactBlock LDX 1790
Format de données entier 16 bits (complément à 2)
Les blocs de base thermocouple et RTD ne prennent pas en charge les blocs d'extension
Le logiciel FactoryTalk® Network Manager offre une visibilité et une connaissance accrues des performances de votre réseau dans le contexte de vos actifs d'automatisation.
Les modules CompactBlock™ LDX I/O nécessitent le logiciel de configuration RSNetWorx.
Utilisez les fichiers EDS avec les outils de configuration réseau pour vous aider à identifier les produits et à les mettre en service facilement sur un réseau. Utilisez notre Product Compatibility Download Center ou notre bibliothèque EPS pour rechercher les fichiers EDS.
Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité