Loading

Modules E/S redondants
Allen-Bradley

Nos modules d’E/S redondantes Bulletin 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications de procédé critiques dans des environnements de fonctionnement standard et extrêmes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
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
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos modules d'E/S redondantes Bulletin 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications de procédé critiques dans des environnements de fonctionnement standard et extrêmes. Grâce à une facilité d'utilisation exceptionnelle, des diagnostics de premier ordre et une configuration flexible, ces modules prennent en charge les capacités à défaut tolérant sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire.

Présentation

  • Offrent une construction flexible et modulaire pour les applications d'E/S configurables par l'utilisateur
  • Fournissent une redondance d'E/S pour les systèmes nécessitant une haute disponibilité
  • Conviennent aux connexions simplex et duplex et aux applications à tolérance de défaut
  • Ne nécessitent aucun matériel ou logiciel de programmation supplémentaire
  • Permettent le retrait et le remplacement des modules en ligne sans interruption des entrées de signal

Modules d'entrée analogique 1715

  • Offrent une entrée 4–20 mA
  • Capacité de connexion 16 voies
  • Voies d'entrée indépendantes, isolées galvaniquement
  • Tests de diagnostic intégrés

Modules de sortie analogique 1715

  • Offrent une sortie 4–20 mA
  • Prennent en charge jusqu'à huit dispositifs de terrain
  • Fournissent une communication sécurisée entre modules pour un fonctionnement à tolérance de défaut
  • Incluent un dispositif de régulation de courant à deux bornes

Modules d'entrée numérique 1715

  • Offrent une entrée 24 V entrée c.c.
  • Capacité de connexion 16 voies
  • Voies d'entrée indépendantes, isolées galvaniquement
  • Tests de diagnostic intégrés
  • Fournissent des données de tension d'entrée pour la surveillance de ligne et la détection de défaut sur le terrain

Modules de sortie numérique 1715

  • Offrent une sortie 24 V sortie c.c.
  • Huit voies de sortie isolées par module
  • Offrent une conception et un fonctionnement à sureté intégrée
  • Fournissent des interrupteurs de sortie en série duplex avec protection contre les surcharges pour chaque voie
  • Fournissent la surveillance de la tension et du courant sur chaque voie avec protection contre le courant inverse
  • Prennent en charge la détection de défaut de ligne en court-circuit et en circuit ouvert
  • Permettent une alimentation de terrain à double redondance sans nécessiter de diodes externes

 


Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
GLGL
KC CertificationKC Certification
  • Homologué cULus
  • Marquage CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • GOST
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Modules d’E/S à redondance
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose