Loading
Terminaux graphiques OptixPanel
Nouveau produit

Terminaux graphiques OptixPanel
Allen-Bradley

Qu'est-ce qui distingue nos nouveaux terminaux graphiques ? Les terminaux graphiques OptixPanel™ vous offrent une expérience utilisateur de type PC dans un appareil IHM étanche.
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Qu'est-ce qui distingue nos nouveaux terminaux graphiques ? Les terminaux graphiques OptixPanel™ vous offrent une expérience utilisateur de type PC dans un appareil IHM scellé. Il n'y a pas de système d'exploitation à sécuriser et les applications plus petites peuvent bénéficier d'un rapport prix-performance supérieur. Ces terminaux graphiques sont également disponibles dans une large gamme de tailles d'écran, d'options de cadre, de rapports hauteur/largeur et de technologies d'écran tactile qui prennent en charge les gestes, tels que le balayage et le pincement, pour une intégration plus facile sur votre site de production.

logo Allen-Bradley

Simplifiez votre atelier de production

Les terminaux OptixPanel facilitent l'administration. Comme le système d'exploitation n'est pas accessible, il n'y a pas besoin de logiciel antivirus. Ils sont également disponibles dans des tailles d'écran allant d'un écran large de 21.5″ à 4.3″, soit à peu près la taille d'un téléphone portable. Ces terminaux sont plus économiques et constituent une solution économique pour les applications au niveau de la machine.

Les terminaux graphiques OptixPanel exécutent les logiciels FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk® Remote Access™, offrant flexibilité, évolutivité et connectivité améliorée.

Les terminaux graphiques OptixPanel offrent de réels avantages
Femme utilisant la dalle tactile sur le terminal graphique OptixPanel Standard, orienté vers la droite.
LIVRE NUMÉRIQUE
Les terminaux graphiques OptixPanel offrent de réels avantages

Les terminaux graphiques OptixPanel peuvent être utilisés comme alternative aux ordinateurs industriels. Ils sont plus faciles à administrer, offrent de nombreuses options de taille d'écran et sont idéaux pour les petites applications


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk Optix
Achieve your HMI, IIoT, Edge and Data Platform vision with collaboration, scalability and interoperability that improve deliverables and efficiency.

Intégré avec le dernier FactoryTalk® logiciel

Les terminaux graphiques OptixPanel s'intègrent au logiciel FactoryTalk Optix, permettant un accès aux données de procédé dans le cloud, en s'appuyant sur des normes de communication telles que OPC UA et MQTT. Développez vos applications de manière indépendante avec un éditeur de bureau local, ou en collaboration dans le cloud sur FactoryTalk® Optix Studio™ via un navigateur Internet. Les pilotes intégrés prennent en charge les connexions à tous les types de contrôleurs. Les flux de travail activés par SaaS permettront à votre équipe de collaborer à tout moment, de n'importe où, avec un suivi des modifications et une gestion des versions qui gardent automatiquement une trace de qui a fait quoi et quand.


Rationalisez vos opérations

Utilisez le logiciel FactoryTalk Optix avec le terminal graphique OptixPanel pour un système complet

Éthique

Évolutivité

Développez votre IHM sans être lié à un matériel d'affichage spécifique. Le système détecte la taille de l'écran du système cible et s'ajuste automatiquement.

arrow gear

Modularité

Licence et déploiement uniquement de la fonctionnalité que vous souhaitez pour votre application spécifique. Achetez des extensions au besoin pour étendre le système à mesure que vos besoins évoluent.

Bureau-Moniteur-Logiciel-Design

Extensibilité

Le scripting C# et l'API FactoryTalk Optix permettent d'accéder à n'importe quel objet d'un projet, afin de créer des applications hautement personnalisées ou même de créer automatiquement des projets via le  scripting, pendant la conception et à l'exécution.

Accédez à votre système IHM OptixPanel de n'importe où avec le logiciel FactoryTalk® Remote Access™

Sécurisé

Assure une gestion sécurisée, avec des capacités de mise à jour et de maintenance des projets, ainsi que de dépannage et de configuration des dispositifs à distance, notamment en invitant les utilisateurs à la collaboration via FactoryTalk® Hub™

Transparent

Les terminaux graphiques OptixPanel Standard fonctionnent comme une passerelle distante, fournissant FactoryTalk Remote Access aux automates et autres produits sur le sous-réseau distant

Configurations de produits

OptixPanel standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX droite

Terminal graphique OptixPanel Standard

  • Disponible avec des tailles d'écran de 7″ à 21.5″
  • Inclut diverses options d'encadrement, de rapports d'aspect et de technologies d'écran tactile
    • Écran large en aluminium ou 4:3 avec écran tactile analogique résistif simple contact
    • Écran True Flat 4:3 en aluminium avec écran tactile analogique résistif simple contact
    • Écran large en aluminium et verre avec écran tactile PCAP multitouch
    • Écran large IP69K en acier inoxydable avec écran tactile analogique résistif simple contact
    • Prise en charge des gestes (balayage, pincement, etc.) dans les variantes multitouch
  • Prise en charge de diverses options de connectivité
    • Deux ports USB 3.0
    • Deux ports Ethernet Gigabit
      • Capacité à fonctionner de manière indépendante sur deux réseaux
      • Capacité à activer la connectivité FactoryTalk Remote Access aux dispositifs sur le sous-réseau local
  • Un port série DB9 (RS232/422/485) isolé
  • Fonctionne avec FactoryTalk Remote Access Pro
  • Fonctionne avec FactoryTalk Optix avec 11 jetons de fonctionnalités, évolutif à 15
  • Inclut la licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 jetons de fonctionnalités), évolutive à Large (15 jetons de fonctionnalités)
  • Inclut la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro
Optix panel compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 vue latérale droite

Terminal graphique OptixPanel Compact

  • Disponible en tailles d'écran 4″ et 7″ pour faciliter certaines applications
  • Inclut diverses options d'encadrement et de technologies de dalle tactile
    • Écran large en aluminium avec dalle résistive analogique à simple contact
    • Écran large en aluminium et verre avec dalle tactile PCAP multitouch
    • Prise en charge des gestes (glissement, pincement, etc.) dans les variantes multitouch
  • Prise en charge de diverses options de connectivité
    • Un port USB 2.0
    • Un port Ethernet Gigabit
    • Un port série DB9 (RS232/422/485) non isolé
  • Exécute FactoryTalk Remote Access Basic
  • Exécute FactoryTalk Optix avec 8 jetons de fonctionnalités, évolutif à 11 jetons de fonctionnalités
  • Inclut la licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 jetons de fonctionnalités), évolutive à Medium (11 jetons de fonctionnalités)
  • Inclut la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, évolutive à la licence Pro
Terminal graphique Standard OptixPanel
Gros plan sur la main d'une femme utilisant l'écran tactile d'un terminal graphique OptixPanel
Terminal graphique Standard OptixPanel

Les terminaux graphiques OptixPanel Standard ont une taille d'écran plus grande et la capacité de fonctionner de manière indépendante sur deux réseaux.

Terminal graphique OptixPanel Compact
Homme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité sur le site de l'usine, utilisant un écran tactile sur le terminal graphique OptixPanel Compact.
Terminal graphique OptixPanel Compact

Les terminaux graphiques OptixPanel Compact sont disponibles dans des tailles physiques plus petites, ce qui facilite certaines applications. 

Product Registration
Product Registration
Product Registration
Product Registration allows you to easily manage all your Rockwell Automation products and enables extended warranty, easy access to documentation and updates on lifecycle status.
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Blog
Blog
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Learn about the dangers of unauthorized sources and counterfeit products and the importance of avoiding them to protect your business.
Security and Anti-Counterfeit Product Labels
Security and Anti-Counterfeit Product Labels
Security and Anti-Counterfeit Product Labels
Make smart sourcing decisions. Our security labels are one of the ways that Rockwell Automation helps disrupt counterfeiting activity.

Outils et ressources

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Logiciel
Logiciel
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® is the design environment for the PanelView™ 5000 family of operator terminals.
En savoir plus
Download Center
Download Center
Assistance
Assistance
Download Center
Access the Rockwell Automation Download Center to keep your products current. This includes the latest add-on profiles (AOPs), drivers, macros, electronic data sheets, sample code, and software activations.
Commencer
FactoryTalk
FactoryTalk
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk
FactoryTalk® software is built for supporting an ecosystem of advanced industrial applications, including IoT.
En savoir plus

En savoir plus sur nos produits associés

FactoryTalk Optix
FactoryTalk
Produit
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ peut vous aider à améliorer vos processus, votre efficacité et vos livrables – le tout dans un outil facile d'accès.  Profitez de nouveaux niveaux de collaboration, de scalabilité et d'interopérabilité pour concrétiser votre vision de l'IHM.

Détails du produit
Ordinateurs industriels ASEM 6300
Un panneau IHM OptixPanel avec une dalle tactile affichant un modèle 3D d’un conteneur partiellement rempli, avec plusieurs cadrans.
Produit
Ordinateurs industriels ASEM 6300

Notre gamme ASEM™ 6300 de PC industriels, de clients légers et de moniteurs est conçue pour vous aider à optimiser vos opérations. Nos PC industriels et clients légers ASEM 6300 s’associent au logiciel FactoryTalk® View d’interface homme-machine (IHM) et au logiciel de gestion de client léger ThinManager® pour créer un système de visualisation complet.

Détails du produit
Terminaux graphiques PanelView 5000
PanelView 5000
Produit
Terminaux graphiques PanelView 5000

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive et fournissent une intégration Logix améliorée qui utilise le logiciel Studio 5000 View Designer™ . Cette intégration permet aux ingénieurs de saisir les informations de configuration une seule fois et de les utiliser pour l'ensemble de la conception d'automatisation. 

Détails du produit
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4″.1920
Produit
PanelView Plus 7

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7 Bulletin 2711P sont disponibles en versions standard et performance. Nos versions performance sont disponibles avec revêtement enrobant, en acier inoxydable et en options on-machine (ArmorView™ Plus 7), offrant une flexibilité pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Détails du produit

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des solutions de visualisation VIEW-SG001_-EN-P
Caractéristiques des panneaux opérateur OptixPanel 2800-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des panneaux opérateur OptixPanel Compact 2800C-IN001_-EN-P
Installation des panneaux opérateur OptixPanel Standard 2800S-IN001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du panneau opérateur compact OptixPanel 2800C-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du panneau opérateur OptixPanel Standard 2800S-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit des terminaux graphiques compacts OptixPanel 2800C-PP001_-EN-P
Fiche produit des terminaux graphiques Standard OptixPanel 2800S-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE
  • KCC
  • RCM
  • Marquage UKCA
  • Homologué UL

 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine
  5. Chevron LeftChevron Left Terminaux graphiques OptixPanel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose