Nos terminaux opérateur MobileView™ Tethered sont des dispositifs mobiles qui permettent d’accroître la productivité des opérateurs et de fournir un environnement de production sûr.
Nos terminaux opérateur MobileView™ sont des dispositifs mobiles qui permettent d'accroître la productivité des opérateurs et de fournir un environnement de production sécurisé. L'interface opérateur mobile exécute le système d'exploitation Windows Embedded Standard 7, mais permet la réutilisation des applications FactoryTalk® View ME et FactoryTalk View Studio pour réduire les coûts de développement. Modèle client léger également disponible.
MobileView de deuxième génération avec arrêt d'urgence lumineux et boîte de connexions IP65 désormais disponible
Offre toutes les fonctionnalités de mobilité du produit de première génération avec l'ajout d'un arrêt d'urgence lumineux, la possibilité de fonctionner avec la boîte de connexions IP65 et l'option d'utilisation comme client léger
Fournit un éclairage rouge lorsque le circuit de sécurité est actif, ce qui contribue à une sécurité accrue
Permet de gérer tous les dispositifs MobileView™ à partir d'un serveur central, lorsqu'il est utilisé comme client léger, ce qui réduit le temps et le coût associés à la mise à jour des dispositifs
Offre un pontage d'arrêt d'urgence qui permet de débrancher le terminal MobileView de la boîte de connexions IP65 sans déclencher le circuit d'arrêt d'urgence. Cela facilite les déplacements des opérateurs dans l'établissement et augmente la durée de fonctionnement
Inclut la fonction Box ID qui fournit une connaissance de l'emplacement permettant au terminal MobileView de savoir où il se trouve sur la ligne de fabrication
Le logiciel FactoryTalk® View Machine Edition est une application IHM polyvalente qui fournit une solution dédiée et puissante pour les dispositifs d'interface opérateur au niveau machine.
Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité