Nos terminaux graphiques PanelView™ 800 Bulletin 2711R sont des dispositifs d’affichage montés sur panneau qui offrent des options de pavé numérique ou d’écran tactile pour la saisie opérateur.
Nos terminaux graphiques PanelView™ 800 Bulletin 2711R sont des dispositifs d'affichage à montage sur panneau qui offrent des options de pavé numérique ou d'écran tactile pour la saisie opérateur. Ces terminaux graphiques sont disponibles avec des tailles d'affichage de 4–10″ et sont compatibles avec les automates micro et petits. Ils sont dotés de processeurs haute performance, d'affichages haute résolution et de mémoires flash et dynamiques de grande capacité. Les ports de communication Ethernet et communication série intégrés prennent en charge une grande variété de réseaux. Ces terminaux offrent une meilleure facilité d'utilisation avec la capacité de surveillance à distance.
Optimisation de la compatibilité avec les automates Micro800™, y compris les nouveaux automates Micro850® et Micro870® de la gamme 2080-Lx0E*
Connexion aux automates CompactLogix™ 5370 L1, L2, L3 et CompactLogix et Compact GuardLogix® 5380 L306x pour les applications de taille moyenne
Surveillance et dépannage à distance du terminal à l'aide d'un serveur VNC (Virtual Network Computing)
Offre des modes d'application flexibles en paysage et en portrait
Inclut un processeur haute performance 800 MHz avec 256 Mo de mémoire
Inclut un port hôte USB et une prise en charge microSD™ pour le transfert de fichiers ou la mise à jour du firmware
Permet aux utilisateurs de transférer et de télécharger des groupes de données ou des réglages de paramètres avec la capacité de recette
Prise en charge du référencement direct de tags Micro800 et du téléchargement direct
Offre la possibilité de tracer et de localiser des tags dans l'application à l'aide du navigateur de références croisées
Fournit une taille d'historique d'alarmes stockées jusqu'à 500 enregistrements
*Nécessite la révision 7.011 ou ultérieure du firmware PanelView 800
Les terminaux graphiques PanelView 800 prennent en charge un large éventail d'applications :
Présentation des terminaux graphiques PanelView 800
Regardez cette vidéo de 2 minutes et découvrez les fonctionnalités clés pour optimiser votre expérience. Disponible dans les langues suivantes : DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
Regardez ces vidéos et découvrez des astuces pour exploiter au mieux vos terminaux graphiques PanelView 800 à l'aide du logiciel Connected Components Workbench.
Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels grâce au Connected Components Workbench™ software.
Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité