Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Compact série 2711PC vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement les informations d'état de l'application.
Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Compact Bulletin 2711PC vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement les informations d'état de l'application. Ces terminaux offrent la flexibilité de plate-forme ouverte du système d'exploitation Windows® CE. Ils sont disponibles en tailles d'écran de 4, 6 et 10″. Le logiciel FactoryTalk® View Studio Machine Edition vous permet de programmer tous vos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Compact.
Apporte des améliorations significatives par rapport aux terminaux graphiques PanelView™ Plus Compact 400, 600 et 1000
Fréquence du processeur augmentée de 350 MHz à 1 GHz
Vitesse de transition d'écran jusqu'à 70 % plus rapide
Mémoire système augmentée de 64 Mo RAM à 256 Mo RAM
Espace de stockage flash augmenté de 64 Mo à 512 Mo
Augmentation de l'illumination des écrans à rétroéclairage DEL
Connectivité accrue à une variété de périphériques tels que des imprimantes, des souris et des claviers
Prise en charge des contrôles ActiveX®
Prise en charge de la connectivité à distance (VNC, FTP et FactoryTalk Viewpoint)
Offre une fonctionnalité de restauration de sauvegarde
Fournit une gestion à distance des recettes et des données via des fichiers .CSV
Utilise des graphiques Symbol Factory
Inclut un visualiseur de fichiers PDF intégré pour une assistance opérateur contextuelle
Prise en charge de l'enregistrement et de l'analyse de DataStore Plus, ce qui élimine la limite de 300000 points de données
Le logiciel FactoryTalk® View Machine Edition est une application IHM polyvalente qui fournit une solution dédiée et puissante pour les dispositifs d'interface opérateur au niveau machine.
Notre logiciel de gestion de client léger ThinManager® permet aux clients d’optimiser leurs opérations grâce à une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles.
Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.
Homologué cULus Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ; Classe II, Division 2, Groupes F et G ; Classe III
KCC
RoHS
Homologué UL
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité