Loading

PanelView Plus 6 400 2711P
Allen-Bradley

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711P vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement les informations d'état de l'application.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(562)
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
aperçu
  • moniteur PanelView-Plus-700
  • moniteur PanelView-Plus-1000
  • moniteur PanelView-Plus-1250
  • moniteur PanelView-Plus-1500
  • PanelView-Plus6 famille de moniteurs
moniteur PanelView-Plus-700
moniteur PanelView-Plus-1000
moniteur PanelView-Plus-1250
moniteur PanelView-Plus-1500
PanelView-Plus6 famille de moniteurs
Chevron LeftChevron Left
moniteur PanelView-Plus-700
Chevron LeftChevron Left
moniteur PanelView-Plus-1250
moniteur PanelView-Plus-1500
PanelView-Plus6 famille de moniteurs
logo Allen-Bradley

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711P vous permettent de surveiller, de commander et d'afficher graphiquement les informations d'état de l'application. Ces terminaux offrent la flexibilité de la plate-forme ouverte du système d'exploitation Windows® CE. Ils sont disponibles en tailles d'affichage standard de 4…15″. Le logiciel FactoryTalk® View Studio Machine Edition vous permet de programmer tous vos terminaux graphiques PanelView Plus 6.

  • Offre des améliorations significatives par rapport aux terminaux graphiques PanelView™ Plus
    • Vitesse du processeur augmentée de 350 MHz à 1 GHz
    • Le taux de transition d’écran est jusqu’à 70 % plus rapide
    • Mémoire système augmentée de 64 MB RAM à 256 MB RAM
    • Espace de stockage flash augmenté de 64 MB à 512 MB
    • Inclut 80 MB de stockage non volatile pour les applications
    • Illumination accrue des écrans à rétroéclairage à DEL
    • Connectivité accrue avec une variété de périphériques tels que des imprimantes, des souris et des claviers
  • Prend en charge les contrôles ActiveX®
  • S’intègre à des logiciels de tierce partie tels que Microsoft® Internet Explorer® et Microsoft Office Viewers
  • Prend en charge la connectivité à distance (VNC et FTP)
  • Offre une fonctionnalité de restauration de sauvegarde
  • Fournit la gestion à distance des recettes et des données via des fichiers .CSV
  • Utilise des graphiques vectoriels de Symbol Factory
  • Inclut un visualiseur PDF intégré pour une assistance opérateur contextuelle
  • Prend en charge l’enregistrement et la tendance DataStore Plus, ce qui élimine la limite de 300000 points de données

PanelView Plus 6 400 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 4″ avec une résolution de 320 × 240 et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (10 touches de fonction) et l’écran tactile

PanelView Plus 6 600 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 6″ avec une résolution de 320 × 240 et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (10 touches de fonction) et l’écran tactile

PanelView Plus 6 700 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 6.5″ avec une résolution de 640 × 480 (minimum) et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (22 touches de fonction), via l’écran tactile ou via le clavier et l’écran tactile

PanelView Plus 6 1000 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 10.4″ avec une résolution de 640 × 480 (minimum) et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (32 touches de fonction), via l’écran tactile ou via le clavier et l’écran tactile

PanelView Plus 6 1250 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 12.1″ avec une résolution de 800 × 600 (minimum) et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (40 touches de fonction), via l’écran tactile ou via le clavier et l’écran tactile

PanelView  Plus 6 1500 Terminaux graphiques

  • Inclut un écran plat couleur de 15″ avec une résolution de 1024 × 768 (minimum) et des graphiques 18 bits
  • Prend en charge la saisie opérateur via le clavier (40 touches de fonction), via l’écran tactile ou via le clavier et l’écran tactile

 

Informations complémentaires

Playlist YouTube PanelView Plus/FactoryTalk View Machine Edition 


Logiciel

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Logiciel
FactoryTalk View Machine Edition

Le logiciel FactoryTalk® View Machine Edition est une application IHM polyvalente qui fournit une solution dédiée et puissante pour les dispositifs d'interface opérateur au niveau machine.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit PanelView Plus 6 2711P-PP009_-EN-P
Profil de migration PanelView Plus 6 vers PanelView Plus 7 MIGRAT-PP029_-EN-P
Comparaison des fonctionnalités de la gamme d’interface opérateur PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publication
Tableau de migration de PanelView Plus 400/600 vers PanelView Plus 6 400/600 2711P-QR001_-EN-E
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL
  • cULus Listé Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ; Classe II, Division 2, Groupes F et G ; Classe III
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC
  • Marine – ABS, Bureau Veritas, DNV-GL, Korean Register, Lloyd’s Register, Registro Italiano Navale (disponible uniquement sur certaines références)

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine
  5. Chevron LeftChevron Left PanelView Plus 6 400, Série 2711P
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose