Loading

1440 XM-220
Allen-Bradley

Nos modules XM® 220 Bulletin 1440 à double vitesse fonctionnent en mode double voie, voie redondante unique ou rotation inverse pour contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
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
  • Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
Chevron LeftChevron Left
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos modules 1440 XM® 220 Dual Speed acceptent les entrées de tachymètres standard. Ces modules fonctionnent en mode double voie, voie redondante unique ou mode rotation inverse pour contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l’accélération et les mesures de crête. Ils peuvent fonctionner de façon autonome ou sur des réseaux DeviceNet™ pour fournir de la donnée temps réel et des informations d’état à d’autres modules XM®, automates programmables, systèmes de contrôle distribué et systèmes de surveillance des conditions.


  • Inclut deux entrées tachymètre ; chacune mesure ± 25 V (50 V max. crête à crête)
  • Inclut deux sorties isolées 4–20 mA
  • Permet la communication via le réseau DeviceNet™
  • Offre un relais incorporé unique
  • Inclut quatre relais virtuels ou quatre relais supplémentaires (lorsqu'il est connecté à un module relais d'extension XM® 441)
  • Inclut une sortie numérique pour une utilisation avec un module relais EODS XM-442

Logiciel

Logiciel Emonitor
Main Image
Logiciel
Logiciel Emonitor

Utilisez le logiciel  Emonitor  pour l’analyse de maintenance prédictive.

Commencer
FactoryTalk View - logiciel IHM
Main Image
Logiciel
FactoryTalk View - logiciel IHM

Avec le logiciel FactoryTalk® View, vous pouvez obtenir une histoire claire et cohérente de l'IHM de niveau machine autonome aux solutions de visualisation distribuées couvrant l'ensemble de votre entreprise.

Utilisez les faces avant et les modèles préprogrammés dans le logiciel de performance et de visibilité FactoryTalk View pour interconnecter les modules XM® intégrés aux automates Logix5000™. Le logiciel FactoryTalk® View Machine Edition est idéal pour les machines et les petits processus.

  • Le logiciel FactoryTalk View Site Edition est idéal pour les solutions d'entreprise.
Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • CSA certifié
  • C-Tick
  • EEX
  • UL listé

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance de l’état
  5. Chevron LeftChevron Left 1440 XM-220
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose