Cellules photoélectriques modulaires Series 5000
Nos cellules photoélectriques modulaires Series 5000 sont constituées de deux composants principaux : La tête de détection qui contient la majeure partie des composants électroniques se sépare très rapidement de l'embase d'alimentation, en dévissant une seule vis. Si une application est modifiée, il est très facile et rapide de basculer vers l'un des autres modes de détection des cellules Series 5000, sans recâblage ni réalignement. Les six familles de produits de la gamme Series 5000 PHOTOSWITCH® sont à même de résoudre la plupart des difficultés des applications photoélectriques industrielles.