Cellules photo-électriques laser LaserSight 18 mm
Nos cellules photoélectriques laser 18 mm LaserSight série 42CM sont une famille de cellules photoélectriques polyvalentes destinée aux applications industrielles à usage intensif. Elles sont livrées en boîtier normalisé cylindrique de 18 mm. Elles existent en cinq modes de détection (barrage, proximité, rétroréflexion, rétroréflexion polarisée et suppression d'arrière-plan) et peuvent donc être utilisées dans une grande diversité d'applications complexes.