Loading

Cellules photoélectriques à fourche

Les cellules photoélectriques à fourche optique sont une méthode économique et facile à mettre en œuvre pour la détection et le comptage de petites pièces dans un grand nombre de secteurs industriels. Elles suppriment les problèmes d'alignement et d'ajustement associés à d'autres solutions de détection par barrage. Choisissez un modèle parmi les options disponibles en plastique et en métal. 

Main Image

Détecteurs à fourche plastique

Nos détecteurs à fourche plastique série 45LSP représentent un choix alternatif autonome à bas coûts pour les détecteurs à barrage utilisés pour la détection de petites pièces. Le réglage simple de la sensibilité du bouton-poussoir, les nombreuses options de connexion et les possibilités de montage flexibles font du 45LSP une solution économique facile à utiliser pour de nombreuses applications.

Détails sur le produit
Main Image

Détecteurs à fourche métallique

Nos détecteurs à fourche métallique série 45LST sont conçus pour la détection de petites pièces sur des machines et des convoyeurs. De nombreuses largeurs de logement sont disponibles. Ces détecteurs offrent une sensibilité réglable et une sortie activée sélectionnable dans un boîtier robuste pour applications industrielles.

Détails sur le produit