Nos capteurs VisiSight™ Séries 42JA, 42JS et 42JT sont proposés dans un petit boîtier rectangulaire avec un faisceau visible pour un alignement aisé et avec un dégagement normalisé autour des trous de montage de 25,4 mm. Chaque modèle propose des sorties PNP ou NPN et des sorties à l'éclairement ou au déséclairement.
Présentation
Cellules photo-électriques miniatures VisiSight™, Série 42JT
- Intègre un protocole de communication IO-Link embarqué dans certains détecteurs série 42JT pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité
- Les détecteurs IO-Link offrent des caractéristiques et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique du dispositif, une variété de profils, le calcul de tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres propres au dispositif.
- Laser rouge de classe 1 « sans danger pour les yeux »
- La sortie « auto PNP/NPN » unique permet de réduire les coûts de stockage et simplifie l'installation et la maintenance
- Bouton-poussoir à apprentissage de sensibilité et de sélection d'éclairement (LO)/de déséclairement (DO)
- Coffret homologué IP69K et ECOLAB
- Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement
- Détection d'objet transparent
- Détection de couleur et de contraste
Cellules photo-électriques miniatures VisiSight, Série 42JS
- Modèles à crosse de réglage de sensibilité linéaire ou sans mise au point
- Coffret classifié IP67
- Source lumineuse à DEL rouge visible pour faciliter l'alignement
Cellules photo-électriques miniatures VisiSight Série 42JA
- Inclut plusieurs styles de connexion, des plages de détection réglables (certains modèles uniquement) et des types de sorties pour la flexibilité d’application
- Inclut des voyants d’état DEL visibles sur 360°
- Inclut une classification de boîtier IP67 résistant aux conditions difficiles du secteur industriel
- Inclut une source lumineuse visible sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
- Inclut un bouton de réglage permettant d’alterner entre éclairement et déséclairement
- Autres modèles à détection par barrage disponibles avec source lumineuse infrarouge pour une excellente protection contre la diaphonie
- Inclut une entrée permettant de désactiver la source lumineuse sur l’émetteur barrage
- Inclut divers modes de détection convenant à une large gamme d’applications
- Idéal pour la manutention, le conditionnement et d’autres secteurs
VisiSight 42JA M20A | VisiSight 42JS M20S | VisiSight 42JT M20T | |
Proximité | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
Suppression d'arrière-plan | Réglable - 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm fixe | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
Réflexion d'arrière-plan | Réglable - 350 mm | - | - |
Réflex polarisé | 5 m | 3 m. | 6 m |
Objet transparent | 2,5 m | - | 2 m |
Barrage | 10 m (rouge), 15 m (IR) | 10 m (rouge), 10 m (IR) | 13 m (rouge), 18 m (laser) |
Émetteur | DEL rouge | DEL rouge | DEL rouge |
Infrarouge (faisceau en T) | Infrarouge (faisceau en T) | Laser classe 1 | |
Mode de sortie | Sélection éclairement ou déséclairement | Éclairement et déséclairement complémentaires | Apprentissage de l’éclairement et du déséclairement |
Type de sortie | NPN ou PNP selon référence | NPN et PNP selon référence | PNP ou NPN auto |
Tension de fonctionnement | C.C. | C.C. | C.C. |
Réactivité | 1 ms | 1 ms | 0,5 ms |
Classification du boîtier | IP67 | IP67 | IP67 et IP69K |
Compatible IO-Link | - | - | Embarquées |
Informations supplémentaires
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001 | |
Fiche produit des cellules photo-électriques VisiSight avec IO-Link, Série 42JT | 42JT-PP002 | |
Guide de référence rapide pour la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001 |
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- IO-Link