VisiSight Cellules photoélectriques miniatures
Nos capteurs séries 42JS et 42JT VisiSight™ sont proposés dans un petit boîtier rectangulaire avec un faisceau visible pour un alignement aisé et avec un dégagement normalisé autour des trous de montage de 25,4 mm. Chaque modèle propose des sorties PNP ou NPN et des sorties à l'éclairement ou au déséclairement.