Loading

Rideaux lumineux

Les barrières immatérielles regroupent plusieurs éléments d'émission et de réception dans un même boîtier afin de créer un champ de détection au lieu d'un seul faisceau de détection. Par conséquent, ces détecteurs peuvent détecter des cibles sur une zone plus large. Les barrières sont ainsi idéales pour détecter les composants de forme étrange, les produits présentant des écartements ou des espaces ou les cibles positionnées de manière hétérogène, pour un coût d'utilisation nettement inférieur à celui occasionné par l'utilisation de plusieurs paires de capteurs.

Main Image

Cellules photoélectriques de zone à barrière immatérielle

Nos scrutateurs de zone série 45AST ne sont pas des scrutateurs de sécurité. Ils sont compacts et faciles à utiliser pour des applications de détection de petites pièces et des applications d'assemblage. Le 45AST emploie une technologie de balayage en deux dimensions pour détecter un objet quelle que soit son orientation. C'est idéal pour la détection et le comptage de pièces éjectées d'une machine.

Détails sur le produit
Main Image

Cellules photoélectriques de vérification de pièces à rideau lumineux

Nos cellules photoélectriques de vérification de pièces à rideau lumineux série 45PVA sont spécialement conçues pour les applications de prélèvement dans des bacs et de détection d'objets dans le secteur industriel de l'assemblage de pièces. Utilisé comme partie intégrante d'un système de prélèvement dans des bacs correctement configuré, le 45PVA évite efficacement les erreurs de prélèvement, améliorant ainsi le rendement et réduisant les temps d'arrêt. C'est également la solution de détection idéale pour les initiatives actuelles de contrôle d'erreur, en particulier dans le secteur industriel de l'automobile.

Détails sur le produit
Main Image

Cellule photoélectrique polarisée à rideau lumineux 45PLA

Nos cellules photoélectriques polarisées à rideau lumineux Série 45PLA forment des barrières reflex compactes conçues pour détecter les objets de forme irrégulière dans un grand nombre de secteurs industriels et d'applications. La portée et l'étendue de la zone de détection permettent au modèle 45PLA de détecter des objets de diverses tailles. Le 45PLA peut également répondre à des applications exigeantes, telles que les processus de prélèvement dans des bacs et les applications qui impliquent des matériaux transparents ou fortement réfléchissants.

Détails sur le produit
Main Image

Cellules photoélectriques de mesure à rideau lumineux

Nos cellules photoélectriques de mesure à rideau lumineux série 45MLA détectent ou mesurent des cibles dans une zone à deux dimensions, même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières. Ces détecteurs peuvent détecter et communiquer l'état individuel du faisceau pour mesurer et déterminer la position d'objets. Les rideaux émetteurs et récepteurs sont connectés à une commande séparée. Toutes les E/S, communications et alimentations électriques sont câblées sur un automate externe. Nous proposons des automates dotés de fonctions et/ou d'interfaces de communication variées : E/S, CAN, RS485, binaire et analogique.

Détails sur le produit
Main Image

Cellules photoélectriques discrètes à rideau lumineux

Nos cellules photoélectriques discrètes à rideau lumineux série 45DLA détectent des cibles n'importe où dans une zone à deux dimensions, même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières. Ces détecteurs économiques combinent plusieurs éléments émetteurs et récepteurs dans un boîtier simple afin de créer un champ de détection qui peut détecter des cibles sur une zone plus large et fournir une sortie TOR (marche/arrêt) simple.

Détails sur le produit