Loading

Capteurs d'étiquettes photoélectriques

Les capteurs d'étiquettes sont conçus spécialement pour détecter les bords avant et arrière d'étiquettes sur une bande. Ils utilisent une technologie photoélectrique ou à détection capacitive destinée aux applications de conditionnement/étiquetage que d'autres détecteurs ne peuvent tout simplement pas prendre en charge.

Main Image

Capteurs d'étiquettes photoélectriques optiques

Nos capteurs d'étiquettes photoélectriques optiques série 45LPT sont conçus exclusivement pour la détection d'étiquettes standard ou opaques sur une bobine à grande vitesse. Ces détecteurs fournissent une solution pour les applications du secteur industriel du conditionnement telles que le comptage d'étiquettes, les bobines d'étiquettes, la détection de double feuille et la détection de marque sur un film translucide.

Détails sur le produit