Capteurs à fibre optique fine
Les capteurs série 42FA-Fibre optique fine s'adaptent presque n'importe où grâce à leur forme extraplate et leurs options de montage flexibles. Ils ont un temps de réponse rapide de 500 microsecondes et une portée de détection conséquente, comparable à celle de capteurs à fibre optique plus grands.