Détection d'objet transparent ClearSight RightSight
Les capteurs pour détection d'objets transparents ClearSight RightSight disposent d'un système optique modifié pour une meilleure détection des objets transparents tels que les bouteilles en plastique. Ils sont disponibles en modèles basse tension 24 V c.c., en modèles universels 24 V c.c./120 V c.a. ou 220 V c.a.