Loading

Cellules photoélectriques à suppression d'arrière-plan

Nos cellules photoélectriques à suppression d'arrière-plan sont conçues pour les applications nécessitant que la cellule identifie une cible très proche d'un arrière-plan réflecteur. Cette suppression d'arrière-plan est particulièrement efficace lorsque la cible et l'arrière-plan ont une réflectivité similaire (par exemple, la lumière renvoyée au détecteur depuis la cible est à peu près égale à celle se reflétant depuis l'arrière-plan) ou lorsque des cibles sombres doivent être décelées sur un arrière-plan plus clair et plus réflectif.

Main Image

Détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée

Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan courte portée série 42BA offrent de hautes performances de suppression d'arrière-plan avec des portées de détection jusqu'à 200 mm (8 pouces). Ce type de capacité de détection convient aux applications où il existe un arrière-plan brillant ou bien lorsque l'accès est trop difficile pour employer un réflecteur.

Détails sur le produit
Main Image

Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée

Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée série 42BT se présentent dans un boîtier compact et solide. Deux modèles distincts offrent deux portées de détection réglables, pour des portées de maximales de 1 m ou 2 m. Ces capteurs sont idéalement adaptés au montage sur une ligne de convoyage ou une alimentation de bol vibrant.

Détails sur le produit
Main Image

Détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée

Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée série 42BC offrent de hautes performances de suppression d'arrière-plan dans des portées de détection jusqu'à 2 m (6,6 pieds). Cette capacité de détection convient aux applications où la détection par barrage standard ou rétroréflexion n'est pas réalisable en pratique en raison d'un accès trop difficile aux deux côtés de la cible, ou bien lorsque les contraintes économiques sont fortes.

Détails sur le produit